I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdado e rondella di tenuta ermetica sono disponibili separatamente.
Codice Serie: SR1704
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro minimo cavo compatibile | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,2195 € - 3,5926 € | 131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 36
|
|
|
||
10263563 | 0,8871 € - 0,9852 € | Richiedi il lead time qui |
PG 13.5
|
|
|
|
0,9064 € - 1,0073 € | 503 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 16
|
|
|
||
0,638 € - 0,7085 € | 3556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 7
|
|
|
||
0,8981 € - 0,9976 € | 7380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 11
|
|
|
||
0,8836 € - 0,8836 € | 201 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 29
|
|
|
||
1,3955 € - 1,5476 € | 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 21
|
|
|
||
1,3955 € - 1,5476 € | 208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 21
|
|
|
||
1,8042 € - 1,8042 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 36
|
|
|
||
0,5039 € - 0,5581 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
|
|
||
10263976 | 0,5771 € - 0,6421 € | 22366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
|
|
|
10263990 | 0,7088 € - 0,7876 € | 41700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
|
|
|
0,5771 € - 0,6421 € | 6556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
|
|
||
0,7434 € - 0,8263 € | 14136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
|
|
||
0,8774 € - 0,9755 € | 14356 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 13.5
|
|
|
||
2,8602 € - 3,1781 € | 52 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 29
|
|
|
||
0,7383 € - 0,8182 € | 4063 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 9
|
|
|
||
1,4508 € - 3,1781 € | 1575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 13
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,2615 € - 1,3955 € | 2192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3/4" NPT
|
|
|
||
0,7137 € - 0,7137 € | 926 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1" NPT
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare