Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdado e rondella di tenuta ermetica sono disponibili separatamente.
Codice Serie: SR1704
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro minimo cavo compatibile | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,7963 € - 5,458 € | 328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG13
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,741 € - 5,2645 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1,4789 € - 2,9578 € | 339 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,671 € - 0,7659 € | 1942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,6166 € - 0,7045 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,744 € - 1,9951 € | 8237 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
1,73 € - 1,9811 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 21
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,638 € - 0,7085 € | 3575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 7
|
|
|
||
2,8464 € - 3,1642 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 29
|
|
|
||
1,3237 € - 1,4785 € | 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 21
|
|
|
||
1,3955 € - 1,5476 € | Richiedi il lead time qui |
PG 21
|
|
|
||
3,2195 € - 3,5926 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 36
|
|
|
||
3,1058 € - 3,4494 € | Richiedi il lead time qui |
PG36
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,638 € - 0,7085 € | 13089 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 7
|
|
|
||
0,8871 € - 0,9852 € | 3187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 13.5
|
|
|
||
0,7383 € - 0,8182 € | 12245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 9
|
|
|
||
0,9299 € - 1,0335 € | 2323 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 13.5
|
|
|
||
0,7383 € - 0,8182 € | 20421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 9
|
|
|
||
0,8146 € - 0,8146 € | 675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 29
|
|
|
||
0,5039 € - 0,5581 € | 18213 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare