Menu Ricerca

Pressacavi - Diritti/Ottone

Disponibile

I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdadi e rondella di tenuta ermetica disponibili separatamente.

Codice Serie: SR1717

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
108 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Diametro massimo cavo compatibile Acquista
2,3788 € - 3,6673 € 5305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 9
6.0 mm
5,4315 € - 7,5945 € 4895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 21
16.0 mm
1,4713 € - 2,2783 € Richiedi il lead time qui
M12
6.5 mm
8,2504 € - 12,7922 € Richiedi il lead time qui
M32
25.0 mm
10,6224 € - 20,6712 € 171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
7.0 mm
178,4848 € - 392,9018 € Richiedi il lead time qui
M50
35.0 mm
4,9315 € - 7,6712 € Richiedi il lead time qui
M12
6.5 mm
136,5476 € - 270,5104 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M40
28.0 mm
10,8295 € - 16,8459 € Richiedi il lead time qui
M32
18.0 mm
1,6363 € - 2,5324 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 7
6.5 mm
2,8739 € - 4,4469 € Richiedi il lead time qui
PG 16
14.0 mm
1,9663 € - 2,1726 € 6376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 7
5.0 mm
3,1141 € - 3,4781 € Richiedi il lead time qui
PG16
12.0 mm
20,1035 € - 29,5117 € 690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 42
38.0 mm
3,1764 € - 3,5476 € Richiedi il lead time qui
M20
9.0 mm
20,351 € - 29,8871 € 727 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M50
31.0 mm
5,7202 € - 8,8361 € Richiedi il lead time qui
3/4
16.0 mm
2,2138 € - 3,4074 € Richiedi il lead time qui
M16
6.0 mm
16,1158 € - 23,6787 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M40
26.0 mm
20,3235 € - 28,3566 € 303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M50
38.0 mm
  • di 6
Pressacavo PG 9 2.0 mm 6.0 mm Ottone Naturale

10267400

Fascia di prezzo
3,6673 € - 2,3788 €

Livelli di giacenza
5305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    2.0 - 6.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.0 mm
Pressacavo PG 21 9.0 mm 16.0 mm Ottone Naturale

10267479

Fascia di prezzo
7,5945 € - 5,4315 €

Livelli di giacenza
4895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    9.0 - 16.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    7.0 mm
Pressacavo M12 Naturale

10267530

Fascia di prezzo
2,2783 € - 1,4713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
Pressacavo M32 18.0 mm 25.0 mm Ottone Naturale

10267615

Fascia di prezzo
12,7922 € - 8,2504 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    18.0 - 25.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
Pressacavo ATEX M12 4.0 mm 7.0 mm Ottone Naturale

10278253

Fascia di prezzo
20,6712 € - 10,6224 €

Livelli di giacenza
171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    5.0 mm
Pressacavo M50 21.0 mm 35.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304327

Fascia di prezzo
392,9018 € - 178,4848 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    21.0 - 35.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
EMC pressacavo M12 3.0 mm 6.5 mm Ottone Naturale

10237168

Fascia di prezzo
7,6712 € - 4,9315 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    EMC
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    33.8 mm
Pressacavo M40 16.0 mm 28.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304310

Fascia di prezzo
270,5104 € - 136,5476 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    16.0 - 28.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
EMC pressacavo M32 13.0 mm 18.0 mm Ottone Naturale

10237151

Fascia di prezzo
16,8459 € - 10,8295 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    EMC
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    42.0 mm
Pressacavo PG 7 Naturale

10267370

Fascia di prezzo
2,5324 € - 1,6363 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 6.5 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    5.0 mm
Pressacavo PG 16 10.0 mm 14.0 mm Ottone Naturale

10267448

Fascia di prezzo
4,4469 € - 2,8739 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    10.0 - 14.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.5 mm
Pressacavo PG 7 2.0 mm 5.0 mm Ottone Naturale

10267387

Fascia di prezzo
2,1726 € - 1,9663 €

Livelli di giacenza
6376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    2.0 - 5.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    5.0 mm
Pressacavo PG16 7.0 mm 12.0 mm Ottone Naturale

10267455

Fascia di prezzo
3,4781 € - 3,1141 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    PG16
Pressacavo PG 42 32.0 mm 38.0 mm Ottone Naturale

10267516

Fascia di prezzo
29,5117 € - 20,1035 €

Livelli di giacenza
690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    32.0 - 38.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
Pressacavo M20 5.0 mm 9.0 mm Ottone Naturale

10267585

Fascia di prezzo
3,5476 € - 3,1764 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    5.0 - 9.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.5 mm
Pressacavo M50 25.0 mm 31.0 mm Ottone Naturale

10267660

Fascia di prezzo
29,8871 € - 20,351 €

Livelli di giacenza
727 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    25.0 - 31.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
Pressacavo 3/4 9.0 mm 16.0 mm Ottone Naturale

10267745

Fascia di prezzo
8,8361 € - 5,7202 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    9.0 - 16.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    13.0 mm
Pressacavo M16 2.0 mm 6.0 mm Ottone Naturale

10267561

Fascia di prezzo
3,4074 € - 2,2138 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    2.0 - 6.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.0 mm
Pressacavo M40 20.0 mm 26.0 mm Ottone Naturale

10267646

Fascia di prezzo
23,6787 € - 16,1158 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M40
Pressacavo M50 32.0 mm 38.0 mm Ottone Naturale

10267653

Fascia di prezzo
28,3566 € - 20,3235 €

Livelli di giacenza
303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    32.0 - 38.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm