Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdadi e rondella di tenuta ermetica disponibili separatamente.
Codice Serie: SR1717
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,3788 € - 3,6673 € | 5305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 5,4315 € - 7,5945 € | 4895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,4713 € - 2,2783 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 8,2504 € - 12,7922 € | Richiedi il lead time qui |
M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10,6224 € - 20,6712 € | 171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 178,4848 € - 392,9018 € | Richiedi il lead time qui |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,9315 € - 7,6712 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 136,5476 € - 270,5104 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 10,8295 € - 16,8459 € | Richiedi il lead time qui |
M32
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,6363 € - 2,5324 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 2,8739 € - 4,4469 € | Richiedi il lead time qui |
PG 16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,9663 € - 2,1726 € | 6376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,1141 € - 3,4781 € | Richiedi il lead time qui |
PG16
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 20,1035 € - 29,5117 € | 690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 42
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,1764 € - 3,5476 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 20,351 € - 29,8871 € | 727 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M50
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 5,7202 € - 8,8361 € | Richiedi il lead time qui |
3/4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,2138 € - 3,4074 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 16,1158 € - 23,6787 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M40
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 20,3235 € - 28,3566 € | 303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M50
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare