Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdadi e rondella di tenuta ermetica disponibili separatamente.
Codice Serie: SR1717
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,4713 € - 2,2783 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 8,2504 € - 12,7922 € | Richiedi il lead time qui |
M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10,6224 € - 20,6712 € | 171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,3788 € - 3,6673 € | 5305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 5,4315 € - 7,5945 € | 4895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 11,5713 € - 22,5153 € | 229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 210,3099 € - 280,4178 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 10267417 | 3,3551 € - 4,6779 € | 6705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 8,8142 € - 13,6585 € | 3073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 29
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,8013 € - 2,7836 € | 6109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 8,0854 € - 12,5323 € | 336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,5301 € - 3,9272 € | Richiedi il lead time qui |
3/8
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 20,351 € - 29,8871 € | 727 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M50
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 5,7202 € - 8,8361 € | Richiedi il lead time qui |
3/4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 58,6216 € - 114,1229 € | 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 55,364 € - 55,364 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 136,5476 € - 270,5104 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 48,2824 € - 48,2824 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 82,2882 € - 82,2882 € | 102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 30,0118 € - 58,4148 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare