Menu Ricerca

Pressacavi - Diritti/Ottone

Disponibile

I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdadi e rondella di tenuta ermetica disponibili separatamente.

Codice Serie: SR1717

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
108 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Diametro massimo cavo compatibile Acquista
1,1369 € - 2,7298 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
10.0 mm
20,351 € - 29,8871 € 727 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M50
31.0 mm
10278321 181,4449 € - 181,4449 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M63
48.0 mm
1,9663 € - 3,032 € Richiedi il lead time qui
M16
8.0 mm
3,1764 € - 3,5476 € Richiedi il lead time qui
M20
9.0 mm
210,3099 € - 280,4178 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M63
48.0 mm
30,0118 € - 58,4148 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M32
21.0 mm
4,3314 € - 4,8264 € Richiedi il lead time qui
M25
18.0 mm
19,7719 € - 38,4871 € 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
17.0 mm
27,5013 € - 40,3981 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M63
44.0 mm
48,2824 € - 48,2824 € Richiedi il lead time qui
M12
7.0 mm
10267639 15,6895 € - 23,0434 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M40
32.0 mm
3,5064 € - 5,4576 € Richiedi il lead time qui
1/2
12.0 mm
3,7126 € - 5,1977 € Richiedi il lead time qui
PG 13.5
9.0 mm
16,7208 € - 24,545 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 36
26.0 mm
13,3559 € - 13,3559 € 119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
13.0 mm
5,7202 € - 8,8361 € Richiedi il lead time qui
3/4
16.0 mm
58,6216 € - 114,1229 € 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M40
28.0 mm
10267424 3,1076 € - 4,7934 € Richiedi il lead time qui
PG 13.5
12.0 mm
55,364 € - 55,364 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
10.0 mm
  • di 6
Pressacavo M16 5.0 mm 10.0 mm PA Grigio scuro

10207277

Fascia di prezzo
2,7298 € - 1,1369 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio scuro
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide PA6 V-2
  • Modulo pressacavo
    Facile da fissare
  • Lunghezza totale
    39.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
Pressacavo M50 25.0 mm 31.0 mm Ottone Naturale

10267660

Fascia di prezzo
29,8871 € - 20,351 €

Livelli di giacenza
727 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    25.0 - 31.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
Pressacavo ATEX M63 32.0 mm 48.0 mm Ottone Naturale

10278321

Fascia di prezzo
181,4449 € - 181,4449 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
Pressacavo M16 4.0 mm 8.0 mm Ottone Naturale

10267554

Fascia di prezzo
3,032 € - 1,9663 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.0 - 8.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
Pressacavo M20 5.0 mm 9.0 mm Ottone Naturale

10267585

Fascia di prezzo
3,5476 € - 3,1764 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    5.0 - 9.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.5 mm
Pressacavo M63 34.0 mm 48.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304334

Fascia di prezzo
280,4178 € - 210,3099 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    34.0 - 48.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
Pressacavo ATEX M32 13.0 mm 21.0 mm Ottone Naturale

10278291

Fascia di prezzo
58,4148 € - 30,0118 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
Pressacavo M25 13.0 mm 18.0 mm Ottone Naturale

10267592

Fascia di prezzo
4,8264 € - 4,3314 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.0 - 18.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    7.0 mm
Pressacavo ATEX M25 10.0 mm 17.0 mm Ottone Naturale

10278284

Fascia di prezzo
38,4871 € - 19,7719 €

Livelli di giacenza
120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    7.0 mm
Pressacavo M63 37.0 mm 44.0 mm Ottone Naturale

10267677

Fascia di prezzo
40,3981 € - 27,5013 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    37.0 - 44.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
Pressacavo M12 3.0 mm 7.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304266

Fascia di prezzo
48,2824 € - 48,2824 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 7.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    5.0 mm
Pressacavo M40 22.0 mm 32.0 mm Ottone Naturale

10267639

Fascia di prezzo
23,0434 € - 15,6895 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M40
Pressacavo 1/2 6.0 mm 12.0 mm Ottone Naturale

10267714

Fascia di prezzo
5,4576 € - 3,5064 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.0 - 12.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    13.0 mm
Pressacavo PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm Ottone Naturale

10267431

Fascia di prezzo
5,1977 € - 3,7126 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    5.0 - 9.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.5 mm
Pressacavo PG 36 20.0 mm 26.0 mm Ottone Naturale

10267509

Fascia di prezzo
24,545 € - 16,7208 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    20.0 - 26.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
Pressacavo M20 Naturale

10278277

Fascia di prezzo
13,3559 € - 13,3559 €

Livelli di giacenza
119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.0 mm
Pressacavo 3/4 9.0 mm 16.0 mm Ottone Naturale

10267745

Fascia di prezzo
8,8361 € - 5,7202 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    9.0 - 16.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    13.0 mm
Pressacavo ATEX M40 16.0 mm 28.0 mm Ottone Naturale

10278307

Fascia di prezzo
114,1229 € - 58,6216 €

Livelli di giacenza
56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
Pressacavo PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Ottone Naturale

10267424

Fascia di prezzo
4,7934 € - 3,1076 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.0 - 12.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.5 mm
Pressacavo M16 4.5 mm 10.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304273

Fascia di prezzo
55,364 € - 55,364 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.5 - 10.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    5.0 mm