Menu Ricerca

Pressacavi - Diritti/Ottone

Disponibile

I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdadi e rondella di tenuta ermetica disponibili separatamente.

Codice Serie: SR1717

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
108 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Diametro massimo cavo compatibile Acquista
14,7297 € - 29,1777 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
13.0 mm
54,0281 € - 59,0905 € Richiedi il lead time qui
M40
33.0 mm
8,2504 € - 12,7922 € Richiedi il lead time qui
M32
25.0 mm
10,6224 € - 20,6712 € 171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
7.0 mm
3,1742 € - 3,5269 € Richiedi il lead time qui
M12
6.5 mm
5,8014 € - 9,0244 € 549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
12.0 mm
3,4607 € - 9,0695 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M32
21.0 mm
3,4607 € - 4,3188 € Richiedi il lead time qui
M32
21.0 mm
71,0993 € - 71,0993 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
13.0 mm
210,3099 € - 280,4178 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M63
48.0 mm
2,3788 € - 3,6673 € 5305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 9
6.0 mm
5,4315 € - 7,5945 € 4895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 21
16.0 mm
1,4713 € - 2,2783 € Richiedi il lead time qui
M12
6.5 mm
1,9663 € - 3,032 € Richiedi il lead time qui
M16
8.0 mm
10267639 15,6895 € - 23,0434 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M40
32.0 mm
4,1758 € - 5,796 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG11
7.0 mm
178,4848 € - 392,9018 € Richiedi il lead time qui
M50
35.0 mm
3,5064 € - 5,4576 € Richiedi il lead time qui
1/2
12.0 mm
13,3559 € - 13,3559 € 119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
13.0 mm
4,9315 € - 7,6712 € Richiedi il lead time qui
M12
6.5 mm
  • di 6
EMC pressacavo M20 6.0 mm 13.0 mm Ottone Naturale

10302880

Fascia di prezzo
29,1777 € - 14,7297 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Advanced EMC
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.0 - 13.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.0 mm
Pressacavo M40 29.0 mm 33.0 mm Ottone Naturale

10207246

Fascia di prezzo
59,0905 € - 54,0281 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    High Performing
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M40
Pressacavo M32 18.0 mm 25.0 mm Ottone Naturale

10267615

Fascia di prezzo
12,7922 € - 8,2504 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    18.0 - 25.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
Pressacavo ATEX M12 4.0 mm 7.0 mm Ottone Naturale

10278253

Fascia di prezzo
20,6712 € - 10,6224 €

Livelli di giacenza
171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    5.0 mm
EMC pressacavo M12 3.0 mm 6.5 mm Ottone Naturale

10543214

Fascia di prezzo
3,5269 € - 3,1742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    EMC
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.0 mm
  • Lunghezza totale
    28.0 mm
EMC pressacavo M20 6.0 mm 12.0 mm Ottone Naturale

10237137

Fascia di prezzo
9,0244 € - 5,8014 €

Livelli di giacenza
549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    EMC
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    33.0 mm
Pressacavo M32 15.0 mm 21.0 mm PA Grigio argento

10207376

Fascia di prezzo
9,0695 € - 3,4607 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio argento
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide PA6 V-2
  • Modulo pressacavo
    Facile da fissare
  • Lunghezza totale
    58.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M32
Pressacavo M32 15.0 mm 21.0 mm PA Nero

10207383

Fascia di prezzo
4,3188 € - 3,4607 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide PA6 V-2
  • Modulo pressacavo
    Facile da fissare
  • Lunghezza totale
    58.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M32
Pressacavo M20 6.0 mm 13.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304280

Fascia di prezzo
71,0993 € - 71,0993 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.0 - 13.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.0 mm
Pressacavo M63 34.0 mm 48.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304334

Fascia di prezzo
280,4178 € - 210,3099 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    34.0 - 48.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
Pressacavo PG 9 2.0 mm 6.0 mm Ottone Naturale

10267400

Fascia di prezzo
3,6673 € - 2,3788 €

Livelli di giacenza
5305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    2.0 - 6.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.0 mm
Pressacavo PG 21 9.0 mm 16.0 mm Ottone Naturale

10267479

Fascia di prezzo
7,5945 € - 5,4315 €

Livelli di giacenza
4895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    9.0 - 16.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    7.0 mm
Pressacavo M12 Naturale

10267530

Fascia di prezzo
2,2783 € - 1,4713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
Pressacavo M16 4.0 mm 8.0 mm Ottone Naturale

10267554

Fascia di prezzo
3,032 € - 1,9663 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.0 - 8.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
Pressacavo M40 22.0 mm 32.0 mm Ottone Naturale

10267639

Fascia di prezzo
23,0434 € - 15,6895 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M40
Pressacavo PG11 3.0 mm 7.0 mm Ottone Naturale

10386293

Fascia di prezzo
5,796 € - 4,1758 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 7.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    7.0 mm
Pressacavo M50 21.0 mm 35.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304327

Fascia di prezzo
392,9018 € - 178,4848 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    21.0 - 35.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
Pressacavo 1/2 6.0 mm 12.0 mm Ottone Naturale

10267714

Fascia di prezzo
5,4576 € - 3,5064 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.0 - 12.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    13.0 mm
Pressacavo M20 Naturale

10278277

Fascia di prezzo
13,3559 € - 13,3559 €

Livelli di giacenza
119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.0 mm
EMC pressacavo M12 3.0 mm 6.5 mm Ottone Naturale

10237168

Fascia di prezzo
7,6712 € - 4,9315 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    EMC
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    33.8 mm