Menu Ricerca

Pressacavi - Diritti/Ottone

Disponibile

I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdadi e rondella di tenuta ermetica disponibili separatamente.

Codice Serie: SR1717

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
108 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Diametro massimo cavo compatibile Acquista
10278321 181,4449 € - 181,4449 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M63
48.0 mm
178,4848 € - 392,9018 € Richiedi il lead time qui
M50
35.0 mm
4,9315 € - 7,6712 € Richiedi il lead time qui
M12
6.5 mm
10267394 2,5301 € - 3,5518 € Richiedi il lead time qui
PG 9
8.0 mm
4,4689 € - 4,9915 € 4120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 21
18.0 mm
4,8264 € - 7,479 € 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
M63
35.0 mm
10,6224 € - 20,6712 € 171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
7.0 mm
2,3788 € - 3,6673 € 5305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 9
6.0 mm
5,4315 € - 7,5945 € 4895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 21
16.0 mm
1,4713 € - 2,2783 € Richiedi il lead time qui
M12
6.5 mm
8,2504 € - 12,7922 € Richiedi il lead time qui
M32
25.0 mm
1,1369 € - 2,7298 € Richiedi il lead time qui
M16
10.0 mm
3,4607 € - 9,0695 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M32
21.0 mm
1,1369 € - 2,7298 € 980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
10.0 mm
3,4607 € - 9,0695 € Richiedi il lead time qui
M32
21.0 mm
1,6159 € - 2,045 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
17.0 mm
1,2069 € - 2,895 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
13.0 mm
2,045 € - 4,2945 € 395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
17.0 mm
54,0281 € - 59,0905 € Richiedi il lead time qui
M40
33.0 mm
  • di 6
Pressacavo ATEX M63 32.0 mm 48.0 mm Ottone Naturale

10278321

Fascia di prezzo
181,4449 € - 181,4449 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
Pressacavo M50 21.0 mm 35.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304327

Fascia di prezzo
392,9018 € - 178,4848 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    21.0 - 35.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
EMC pressacavo M12 3.0 mm 6.5 mm Ottone Naturale

10237168

Fascia di prezzo
7,6712 € - 4,9315 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    EMC
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    33.8 mm
Pressacavo PG 9 4.0 mm 8.0 mm Ottone Naturale

10267394

Fascia di prezzo
3,5518 € - 2,5301 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.0 - 8.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.0 mm
Pressacavo PG 21 13.0 mm 18.0 mm Ottone Naturale

10267462

Fascia di prezzo
4,9915 € - 4,4689 €

Livelli di giacenza
4120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.0 - 18.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    7.0 mm
Pressacavo M25 9.0 mm 16.0 mm Ottone Naturale

10267608

Fascia di prezzo
7,479 € - 4,8264 €

Livelli di giacenza
46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M25
Pressacavo M63 29.0 mm 35.0 mm Ottone Naturale

10267684


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    29.0 - 35.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
Pressacavo ATEX M12 4.0 mm 7.0 mm Ottone Naturale

10278253

Fascia di prezzo
20,6712 € - 10,6224 €

Livelli di giacenza
171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    5.0 mm
Pressacavo PG 9 2.0 mm 6.0 mm Ottone Naturale

10267400

Fascia di prezzo
3,6673 € - 2,3788 €

Livelli di giacenza
5305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    2.0 - 6.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.0 mm
Pressacavo PG 21 9.0 mm 16.0 mm Ottone Naturale

10267479

Fascia di prezzo
7,5945 € - 5,4315 €

Livelli di giacenza
4895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    9.0 - 16.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    7.0 mm
Pressacavo M12 Naturale

10267530

Fascia di prezzo
2,2783 € - 1,4713 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
Pressacavo M32 18.0 mm 25.0 mm Ottone Naturale

10267615

Fascia di prezzo
12,7922 € - 8,2504 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    18.0 - 25.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
Pressacavo M16 5.0 mm 10.0 mm PA Nero

10207291

Fascia di prezzo
2,7298 € - 1,1369 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide PA6 V-2
  • Modulo pressacavo
    Facile da fissare
  • Lunghezza totale
    39.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
Pressacavo M32 15.0 mm 21.0 mm PA Grigio argento

10207376

Fascia di prezzo
9,0695 € - 3,4607 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio argento
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide PA6 V-2
  • Modulo pressacavo
    Facile da fissare
  • Lunghezza totale
    58.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M32
Pressacavo M16 5.0 mm 10.0 mm PA Grigio argento

10207284

Fascia di prezzo
2,7298 € - 1,1369 €

Livelli di giacenza
980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio argento
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide PA6 V-2
  • Modulo pressacavo
    Facile da fissare
  • Lunghezza totale
    39.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
Pressacavo M32 15.0 mm 21.0 mm PA Grigio scuro

10207369

Fascia di prezzo
9,0695 € - 3,4607 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio scuro
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide PA6 V-2
  • Modulo pressacavo
    Facile da fissare
  • Lunghezza totale
    58.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M32
Pressacavo M25 11.0 mm 17.0 mm PA Nero

10207352

Fascia di prezzo
2,045 € - 1,6159 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide PA6 V-2
  • Modulo pressacavo
    Facile da fissare
  • Lunghezza totale
    48.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M25
Pressacavo M20 8.0 mm 13.0 mm PA Grigio scuro

10207307

Fascia di prezzo
2,895 € - 1,2069 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio scuro
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide PA6 V-2
  • Modulo pressacavo
    Facile da fissare
  • Lunghezza totale
    42.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
Pressacavo M25 11.0 mm 17.0 mm PA Grigio scuro

10207338

Fascia di prezzo
4,2945 € - 2,045 €

Livelli di giacenza
395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio scuro
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide PA6 V-2
  • Modulo pressacavo
    Facile da fissare
  • Lunghezza totale
    48.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M25
Pressacavo M40 29.0 mm 33.0 mm Ottone Naturale

10207246

Fascia di prezzo
59,0905 € - 54,0281 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    High Performing
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M40