Menu Ricerca

Pressacavi - Diritti/Ottone

Disponibile

I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdadi e rondella di tenuta ermetica disponibili separatamente.

Codice Serie: SR1717

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
108 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Diametro massimo cavo compatibile Acquista
14,3704 € - 28,466 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
13.0 mm
13,4217 € - 32,2289 € 159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
20.5 mm
13,2374 € - 26,2316 € Richiedi il lead time qui
M16
10.0 mm
7,6177 € - 15,9972 € 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
7.5 mm
8,706 € - 20,8902 € 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
10.5 mm
13,1821 € - 26,1155 € Richiedi il lead time qui
M12
7.0 mm
42,6494 € - 71,0647 € Richiedi il lead time qui
M40
28.0 mm
1,1091 € - 2,6632 € 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
10.0 mm
12,5541 € - 13,949 € Richiedi il lead time qui
M40
25.0 mm
6,8922 € - 14,4737 € Richiedi il lead time qui
M12
5.0 mm
22,1556 € - 55,6681 € Richiedi il lead time qui
M32
20.5 mm
11,308 € - 11,308 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
17.0 mm
29,803 € - 71,8841 € Richiedi il lead time qui
M32
21.0 mm
6,2262 € - 9,6852 € 544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
12.0 mm
52,7103 € - 57,6493 € Richiedi il lead time qui
M40
33.0 mm
101,6537 € - 233,5133 € Richiedi il lead time qui
M63
53.0 mm
78,0191 € - 179,1929 € Richiedi il lead time qui
M50
37.5 mm
1,9183 € - 2,1196 € 6376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 7
5.0 mm
11,2891 € - 21,9661 € 229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
10.0 mm
19,6131 € - 28,7919 € 690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 42
38.0 mm
  • di 6
EMC pressacavo M20 6.0 mm 13.0 mm Ottone Naturale

10302880

Fascia di prezzo
28,466 € - 14,3704 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Advanced EMC
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.0 - 13.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.0 mm
Pressacavo M25 15.5 mm 20.5 mm Ottone Naturale

10207222

Fascia di prezzo
32,2289 € - 13,4217 €

Livelli di giacenza
159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard di
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M25
EMC pressacavo M16 4.5 mm 10.0 mm Ottone Naturale

10302873

Fascia di prezzo
26,2316 € - 13,2374 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Advanced EMC
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.5 - 10.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.0 mm
Pressacavo M16 5.0 mm 7.5 mm Ottone Naturale

10207208

Fascia di prezzo
15,9972 € - 7,6177 €

Livelli di giacenza
110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard di
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
Pressacavo M20 8.0 mm 10.5 mm Ottone Naturale

10207215

Fascia di prezzo
20,8902 € - 8,706 €

Livelli di giacenza
47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard di
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
EMC pressacavo M12 3.0 mm 7.0 mm Ottone Naturale

10302866

Fascia di prezzo
26,1155 € - 13,1821 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Advanced EMC
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 7.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    5.0 mm
EMC pressacavo M40 16.0 mm 28.0 mm Ottone Naturale

10635971

Fascia di prezzo
71,0647 € - 42,6494 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Advanced EMC
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    55.0 mm
Pressacavo M16 5.0 mm 10.0 mm PA Grigio scuro

10207277

Fascia di prezzo
2,6632 € - 1,1091 €

Livelli di giacenza
84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio scuro
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide PA6 V-2
  • Modulo pressacavo
    Facile da fissare
  • Lunghezza totale
    39.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
EMC pressacavo M40 18.0 mm 25.0 mm Ottone Naturale

10543221

Fascia di prezzo
13,949 € - 12,5541 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    EMC
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Lunghezza totale
    54.0 mm
Pressacavo M12 3.0 mm 5.0 mm Ottone Naturale

10207192

Fascia di prezzo
14,4737 € - 6,8922 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard di
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
Pressacavo M32 Naturale

10207239

Fascia di prezzo
55,6681 € - 22,1556 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard di
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M32
EMC pressacavo M25 9.0 mm 17.0 mm Ottone Naturale

10302897

Fascia di prezzo
11,308 € - 11,308 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Advanced EMC
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    9.0 - 17.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    7.0 mm
EMC pressacavo M32 13.0 mm 21.0 mm Ottone Naturale

10636152

Fascia di prezzo
71,8841 € - 29,803 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Advanced EMC
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.0 - 21.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
EMC pressacavo M20 6.0 mm 12.0 mm Ottone Naturale

10237175

Fascia di prezzo
9,6852 € - 6,2262 €

Livelli di giacenza
544 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    EMC
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    36.5 mm
Pressacavo M40 29.0 mm 33.0 mm Ottone Naturale

10207246

Fascia di prezzo
57,6493 € - 52,7103 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard di
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M40
Pressacavo M63 46.0 mm 53.0 mm Ottone Naturale

10207260

Fascia di prezzo
233,5133 € - 101,6537 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard di
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M63
Pressacavo M50 31.0 mm 37.5 mm Ottone Naturale

10207253

Fascia di prezzo
179,1929 € - 78,0191 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard di
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M50
Pressacavo PG 7 2.0 mm 5.0 mm Ottone Naturale

10267387

Fascia di prezzo
2,1196 € - 1,9183 €

Livelli di giacenza
6376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    2.0 - 5.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    7.0 mm
Pressacavo ATEX M16 5.0 mm 10.0 mm Ottone Naturale

10278260

Fascia di prezzo
21,9661 € - 11,2891 €

Livelli di giacenza
229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    5.0 mm
Pressacavo PG 42 32.0 mm 38.0 mm Ottone Naturale

10267516

Fascia di prezzo
28,7919 € - 19,6131 €

Livelli di giacenza
690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    32.0 - 38.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    11.5 mm