Menu Ricerca

Pressacavi - Diritti/Ottone

Disponibile

I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdadi e rondella di tenuta ermetica disponibili separatamente.

Codice Serie: SR1717

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
108 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Diametro massimo cavo compatibile Acquista
5,0483 € - 5,0483 € Richiedi il lead time qui
PG 36
32.0 mm
0,671 € - 0,7659 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
13.0 mm
1,1091 € - 2,6632 € 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
10.0 mm
10,0755 € - 38,9057 € Richiedi il lead time qui
M63
35.0 mm
19,2896 € - 37,5484 € 145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
17.0 mm
10278321 177,0194 € - 177,0194 € Richiedi il lead time qui
M63
48.0 mm
19,8546 € - 29,1581 € 727 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M50
31.0 mm
4,0739 € - 5,6547 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG11
7.0 mm
1,7574 € - 2,7157 € 6435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
5.0 mm
5,6598 € - 8,8042 € 549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
12.0 mm
133,2171 € - 263,9125 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M40
28.0 mm
7,311 € - 11,3727 € 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
14.0 mm
4,8112 € - 7,4841 € Richiedi il lead time qui
M12
6.5 mm
69,3652 € - 69,3652 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
13.0 mm
57,1917 € - 111,3394 € 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M40
28.0 mm
54,0136 € - 54,0136 € 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
10.0 mm
10,5653 € - 16,435 € Richiedi il lead time qui
M32
18.0 mm
3,0968 € - 3,4409 € Richiedi il lead time qui
M12
6.5 mm
98,5483 € - 195,2285 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M32
21.0 mm
5,5807 € - 8,6206 € Richiedi il lead time qui
3/4
16.0 mm
  • di 6
Pressacavo PG 36 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6;CR;NBR Nero

10152300

Fascia di prezzo
5,0483 € - 5,0483 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Modulo pressacavo
    Standard di
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    22.0 - 32.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    13.0 mm
Pressacavo M20 5.0 mm 13.0 mm Nylon 6;CR;NBR Nero

10152089

Fascia di prezzo
0,7659 € - 0,671 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Modulo pressacavo
    Standard di
  • Certificazione
    VDE
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    5.0 - 13.0 mm
Pressacavo M16 5.0 mm 10.0 mm PA Grigio scuro

10207277

Fascia di prezzo
2,6632 € - 1,1091 €

Livelli di giacenza
84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio scuro
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide PA6 V-2
  • Modulo pressacavo
    Facile da fissare
  • Lunghezza totale
    39.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
Pressacavo M63 29.0 mm 35.0 mm Ottone Naturale

10267684

Fascia di prezzo
38,9057 € - 10,0755 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    29.0 - 35.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.5 mm
Pressacavo ATEX M25 10.0 mm 17.0 mm Ottone Naturale

10278284

Fascia di prezzo
37,5484 € - 19,2896 €

Livelli di giacenza
145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    7.0 mm
Pressacavo ATEX M63 32.0 mm 48.0 mm Ottone Naturale

10278321

Fascia di prezzo
177,0194 € - 177,0194 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
Pressacavo M50 25.0 mm 31.0 mm Ottone Naturale

10267660

Fascia di prezzo
29,1581 € - 19,8546 €

Livelli di giacenza
727 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    25.0 - 31.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    13.0 mm
Pressacavo PG11 3.0 mm 7.0 mm Ottone Naturale

10386293

Fascia di prezzo
5,6547 € - 4,0739 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 7.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    7.0 mm
Pressacavo M12 2.0 mm 5.0 mm Ottone Naturale

10267547

Fascia di prezzo
2,7157 € - 1,7574 €

Livelli di giacenza
6435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    2.0 - 5.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.5 mm
EMC pressacavo M20 6.0 mm 12.0 mm Ottone Naturale

10237137

Fascia di prezzo
8,8042 € - 5,6598 €

Livelli di giacenza
549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    EMC
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    33.0 mm
Pressacavo M40 16.0 mm 28.0 mm Acciaio inossidabile

10304310

Fascia di prezzo
263,9125 € - 133,2171 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    16.0 - 28.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
EMC pressacavo M25 10.0 mm 14.0 mm Ottone Naturale

10237144

Fascia di prezzo
11,3727 € - 7,311 €

Livelli di giacenza
350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    EMC
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    36.0 mm
EMC pressacavo M12 3.0 mm 6.5 mm Ottone Naturale

10237168

Fascia di prezzo
7,4841 € - 4,8112 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    EMC
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    33.8 mm
Pressacavo M20 6.0 mm 13.0 mm Acciaio inossidabile

10304280

Fascia di prezzo
69,3652 € - 69,3652 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.0 - 13.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.0 mm
Pressacavo ATEX M40 16.0 mm 28.0 mm Ottone Naturale

10278307

Fascia di prezzo
111,3394 € - 57,1917 €

Livelli di giacenza
56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
Pressacavo M16 4.5 mm 10.0 mm Acciaio inossidabile

10304273

Fascia di prezzo
54,0136 € - 54,0136 €

Livelli di giacenza
110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.5 - 10.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    5.0 mm
EMC pressacavo M32 13.0 mm 18.0 mm Ottone Naturale

10237151

Fascia di prezzo
16,435 € - 10,5653 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    EMC
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    42.0 mm
EMC pressacavo M12 3.0 mm 6.5 mm Ottone Naturale

10543214

Fascia di prezzo
3,4409 € - 3,0968 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    EMC
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.0 mm
  • Lunghezza totale
    28.0 mm
Pressacavo M32 13.0 mm 21.0 mm Acciaio inossidabile

10304303

Fascia di prezzo
195,2285 € - 98,5483 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.0 - 21.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
Pressacavo 3/4 9.0 mm 16.0 mm Ottone Naturale

10267745

Fascia di prezzo
8,6206 € - 5,5807 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    9.0 - 16.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    13.0 mm