Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdadi e rondella di tenuta ermetica disponibili separatamente.
Codice Serie: SR1717
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|
8,5992 € - 13,3254 € | 3073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 29
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,7574 € - 2,7157 € | 6435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
7,8882 € - 12,2267 € | 336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,4684 € - 3,8314 € | Richiedi il lead time qui |
3/8
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,9183 € - 2,958 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,4209 € - 5,3245 € | Richiedi il lead time qui |
1/2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
11,2891 € - 21,9661 € | 229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
13,0301 € - 13,0301 € | 121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
10267417 | 3,2733 € - 4,5639 € | 6705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
4,0739 € - 5,6547 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
10267639 | 15,3068 € - 22,4813 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M40
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
4,2258 € - 4,7087 € | Richiedi il lead time qui |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
2,3208 € - 3,5778 € | 5305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
5,299 € - 7,4092 € | 4895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
47,1047 € - 47,1047 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
8,0491 € - 12,4802 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
10267394 | 2,4684 € - 3,4651 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
4,3599 € - 4,8697 € | 4120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
26,8306 € - 39,4128 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M63
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
10267424 | 3,0318 € - 4,6765 € | Richiedi il lead time qui |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare