I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdadi e rondella di tenuta ermetica disponibili separatamente.
Codice Serie: SR1717
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|
205,1803 € - 273,5783 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
69,3652 € - 69,3652 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
26,8306 € - 39,4128 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M63
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
5,5807 € - 8,6206 € | Richiedi il lead time qui |
3/4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
4,2258 € - 4,7087 € | Richiedi il lead time qui |
M25
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
10,3633 € - 20,167 € | 171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
10278321 | 177,0194 € - 177,0194 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
57,1917 € - 111,3394 € | 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
10,0755 € - 38,9057 € | Richiedi il lead time qui |
M63
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
98,5483 € - 195,2285 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
5,6598 € - 8,8042 € | 549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
10,5653 € - 16,435 € | Richiedi il lead time qui |
M32
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
2,1598 € - 3,3243 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
7,8882 € - 12,2267 € | 336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
15,7227 € - 23,1011 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M40
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
10267394 | 2,4684 € - 3,4651 € | 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 9
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
3,6221 € - 5,0709 € | Richiedi il lead time qui |
PG 13.5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
1,5964 € - 2,4707 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
4,3599 € - 4,8697 € | 4120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
2,4684 € - 3,8314 € | Richiedi il lead time qui |
3/8
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare