Menu Ricerca

Pressacavi - Diritti/Ottone

Disponibile

I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdadi e rondella di tenuta ermetica disponibili separatamente.

Codice Serie: SR1717

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
108 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Diametro massimo cavo compatibile Acquista
22,7096 € - 57,0599 € Richiedi il lead time qui
M32
20.5 mm
13,5684 € - 26,8875 € Richiedi il lead time qui
M16
10.0 mm
14,7297 € - 29,1777 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
13.0 mm
11,5907 € - 11,5907 € 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
17.0 mm
13,7573 € - 33,0347 € 159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
20.5 mm
54,0281 € - 59,0905 € Richiedi il lead time qui
M40
33.0 mm
8,9237 € - 21,4125 € 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
10.5 mm
3,7126 € - 5,1977 € Richiedi il lead time qui
PG 13.5
9.0 mm
16,7208 € - 24,545 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 36
26.0 mm
20,3235 € - 28,3566 € 303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M50
38.0 mm
30,0118 € - 58,4148 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M32
21.0 mm
58,6216 € - 114,1229 € 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M40
28.0 mm
7,0646 € - 14,8356 € Richiedi il lead time qui
M12
5.0 mm
13,5117 € - 26,7685 € Richiedi il lead time qui
M12
7.0 mm
1,1369 € - 2,7298 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
10.0 mm
8,0854 € - 12,5323 € 336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M32
20.0 mm
2,5301 € - 3,9272 € Richiedi il lead time qui
3/8
6.0 mm
11,5713 € - 22,5153 € 229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
10.0 mm
16,1158 € - 23,6787 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M40
26.0 mm
82,2882 € - 82,2882 € 102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M50
35.0 mm
  • di 6
Pressacavo M32 Naturale

10207239

Fascia di prezzo
57,0599 € - 22,7096 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    High Performing
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M32
EMC pressacavo M16 4.5 mm 10.0 mm Ottone Naturale

10302873

Fascia di prezzo
26,8875 € - 13,5684 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Advanced EMC
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.5 - 10.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.0 mm
EMC pressacavo M20 6.0 mm 13.0 mm Ottone Naturale

10302880

Fascia di prezzo
29,1777 € - 14,7297 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Advanced EMC
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.0 - 13.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.0 mm
EMC pressacavo M25 9.0 mm 17.0 mm Ottone Naturale

10302897

Fascia di prezzo
11,5907 € - 11,5907 €

Livelli di giacenza
70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Advanced EMC
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    9.0 - 17.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    7.0 mm
Pressacavo M25 15.5 mm 20.5 mm Ottone Naturale

10207222

Fascia di prezzo
33,0347 € - 13,7573 €

Livelli di giacenza
159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    High Performing
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M25
Pressacavo M40 29.0 mm 33.0 mm Ottone Naturale

10207246

Fascia di prezzo
59,0905 € - 54,0281 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    High Performing
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M40
Pressacavo M20 8.0 mm 10.5 mm Ottone Naturale

10207215

Fascia di prezzo
21,4125 € - 8,9237 €

Livelli di giacenza
47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    High Performing
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
Pressacavo PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm Ottone Naturale

10267431

Fascia di prezzo
5,1977 € - 3,7126 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    5.0 - 9.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.5 mm
Pressacavo PG 36 20.0 mm 26.0 mm Ottone Naturale

10267509

Fascia di prezzo
24,545 € - 16,7208 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    20.0 - 26.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
Pressacavo M50 32.0 mm 38.0 mm Ottone Naturale

10267653

Fascia di prezzo
28,3566 € - 20,3235 €

Livelli di giacenza
303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    32.0 - 38.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
Pressacavo ATEX M32 13.0 mm 21.0 mm Ottone Naturale

10278291

Fascia di prezzo
58,4148 € - 30,0118 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
Pressacavo ATEX M40 16.0 mm 28.0 mm Ottone Naturale

10278307

Fascia di prezzo
114,1229 € - 58,6216 €

Livelli di giacenza
56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
Pressacavo M12 3.0 mm 5.0 mm Ottone Naturale

10207192

Fascia di prezzo
14,8356 € - 7,0646 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    High Performing
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
EMC pressacavo M12 3.0 mm 7.0 mm Ottone Naturale

10302866

Fascia di prezzo
26,7685 € - 13,5117 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Advanced EMC
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 7.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    5.0 mm
Pressacavo M16 5.0 mm 10.0 mm PA Grigio scuro

10207277

Fascia di prezzo
2,7298 € - 1,1369 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio scuro
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide PA6 V-2
  • Modulo pressacavo
    Facile da fissare
  • Lunghezza totale
    39.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
Pressacavo M32 13.0 mm 20.0 mm Ottone Naturale

10267622

Fascia di prezzo
12,5323 € - 8,0854 €

Livelli di giacenza
336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M32
Pressacavo 3/8 2.0 mm 6.0 mm Ottone Naturale

10267707

Fascia di prezzo
3,9272 € - 2,5301 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    2.0 - 6.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
Pressacavo ATEX M16 5.0 mm 10.0 mm Ottone Naturale

10278260

Fascia di prezzo
22,5153 € - 11,5713 €

Livelli di giacenza
229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    5.0 mm
Pressacavo M40 20.0 mm 26.0 mm Ottone Naturale

10267646

Fascia di prezzo
23,6787 € - 16,1158 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M40
Pressacavo ATEX M50 21.0 mm 35.0 mm Ottone Naturale

10278314

Fascia di prezzo
82,2882 € - 82,2882 €

Livelli di giacenza
102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm