Menu Ricerca

Pressacavi - Diritti/Ottone

Disponibile

I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdadi e rondella di tenuta ermetica disponibili separatamente.

Codice Serie: SR1717

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
108 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Diametro massimo cavo compatibile Acquista
29,2798 € - 56,99 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M32
21.0 mm
4,7087 € - 7,2965 € 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
16.0 mm
3,0381 € - 3,3932 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG16
12.0 mm
Richiedi il lead time qui
M12
6.5 mm
8,0491 € - 12,4802 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M32
25.0 mm
19,6131 € - 28,7919 € 690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 42
38.0 mm
3,0968 € - 3,4409 € Richiedi il lead time qui
M12
6.5 mm
174,1315 € - 383,3188 € Richiedi il lead time qui
M50
35.0 mm
80,3088 € - 80,3088 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
17.0 mm
7,8077 € - 8,6931 € Richiedi il lead time qui
1" NPT
25.0 mm
133,2171 € - 263,9125 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M40
28.0 mm
80,2812 € - 80,2812 € 102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M50
35.0 mm
4,8112 € - 7,4841 € Richiedi il lead time qui
M12
6.5 mm
7,311 € - 11,3727 € 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
14.0 mm
1,6547 € - 2,5221 € Richiedi il lead time qui
PG 21
16.0 mm
0,512 € - 0,8245 € Richiedi il lead time qui
PG 9
8.0 mm
0,3888 € - 0,3888 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
5.0 mm
1,0031 € - 1,5207 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 11
7.0 mm
10152218 0,7589 € - 1,1552 € 136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 16
14.0 mm
1,6463 € - 2,5113 € Richiedi il lead time qui
M32
21.0 mm
  • di 6
Pressacavo ATEX M32 13.0 mm 21.0 mm Ottone Naturale

10278291

Fascia di prezzo
56,99 € - 29,2798 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
Pressacavo M25 9.0 mm 16.0 mm Ottone Naturale

10267608

Fascia di prezzo
7,2965 € - 4,7087 €

Livelli di giacenza
96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M25
Pressacavo PG16 7.0 mm 12.0 mm Ottone Naturale

10267455

Fascia di prezzo
3,3932 € - 3,0381 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    PG16
Pressacavo M12 Naturale

10267530


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
Pressacavo M32 18.0 mm 25.0 mm Ottone Naturale

10267615

Fascia di prezzo
12,4802 € - 8,0491 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    18.0 - 25.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
Pressacavo PG 42 32.0 mm 38.0 mm Ottone Naturale

10267516

Fascia di prezzo
28,7919 € - 19,6131 €

Livelli di giacenza
690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    32.0 - 38.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    11.5 mm
EMC pressacavo M12 3.0 mm 6.5 mm Ottone Naturale

10543214

Fascia di prezzo
3,4409 € - 3,0968 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    EMC
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.0 mm
  • Lunghezza totale
    28.0 mm
Pressacavo M50 21.0 mm 35.0 mm Acciaio inossidabile

10304327

Fascia di prezzo
383,3188 € - 174,1315 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    21.0 - 35.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
Pressacavo M25 Naturale

10304297

Fascia di prezzo
80,3088 € - 80,3088 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    9.0 - 17.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    7.0 mm
Pressacavo 1" NPT 18.0 mm 25.0 mm Ottone Naturale

10267752

Fascia di prezzo
8,6931 € - 7,8077 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    18.0 - 25.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    13.0 mm
Pressacavo M40 16.0 mm 28.0 mm Acciaio inossidabile

10304310

Fascia di prezzo
263,9125 € - 133,2171 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    16.0 - 28.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
Pressacavo ATEX M50 21.0 mm 35.0 mm Ottone Naturale

10278314

Fascia di prezzo
80,2812 € - 80,2812 €

Livelli di giacenza
102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
EMC pressacavo M12 3.0 mm 6.5 mm Ottone Naturale

10237168

Fascia di prezzo
7,4841 € - 4,8112 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    EMC
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    33.8 mm
EMC pressacavo M25 10.0 mm 14.0 mm Ottone Naturale

10237144

Fascia di prezzo
11,3727 € - 7,311 €

Livelli di giacenza
350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    EMC
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    36.0 mm
Pressacavo PG 21 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6;CR;NBR Nero

10629703

Fascia di prezzo
2,5221 € - 1,6547 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Modulo pressacavo
    Standard di
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    9.0 - 16.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    11.0 mm
Pressacavo PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6;CR;NBR Nero

10152386

Fascia di prezzo
0,8245 € - 0,512 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Modulo pressacavo
    High Performing
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.0 - 8.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
Pressacavo M12 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6;CR;NBR Nero

10152041

Fascia di prezzo
0,3888 € - 0,3888 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Modulo pressacavo
    High Performing
  • Certificazione
    VDE
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    2.0 - 5.0 mm
Pressacavo PG 11 Nero

10152164

Fascia di prezzo
1,5207 € - 1,0031 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Modulo pressacavo
    High Performing
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 7.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
Pressacavo PG 16 10.0 mm 14.0 mm Nylon 6;CR;NBR Nero

10152218

Fascia di prezzo
1,1552 € - 0,7589 €

Livelli di giacenza
136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Modulo pressacavo
    High Performing
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    10.0 - 14.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
Pressacavo M32 12.0 mm 21.0 mm Nylon 6;CR;NBR Nero

10152126

Fascia di prezzo
2,5113 € - 1,6463 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6
  • Modulo pressacavo
    High Performing
  • Certificazione
    VDE
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    12.0 - 21.0 mm