I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdadi e rondella di tenuta ermetica disponibili separatamente.
Codice Serie: SR1717
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|
6,5299 € - 6,5299 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
10152348 | 0,5106 € - 0,8203 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0,9632 € - 0,9632 € | Richiedi il lead time qui |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
3,425 € - 3,8056 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
10,5301 € - 11,7001 € | Richiedi il lead time qui |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
7,5521 € - 8,3912 € | Richiedi il lead time qui |
M32
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
5,3351 € - 5,3351 € | Richiedi il lead time qui |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,7608 € - 4,1787 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare