Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le strisce porta prezzo si attaccano ai bordi degli scaffali per mostrare prezzi, dettagli e offerte. Queste strisce porta prezzo migliorano la visibilità delle informazioni sul prodotto nei punti vendita e promuovono la merce in modo organizzato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Materiale | Altezza stampa compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0394 € - 4,2829 € | 591 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 2,9742 € - 6,3946 € | 1284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.281 ft
1.0 m
|
PVC
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,186 € - 0,2041 € | 10400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
PVC
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,1707 € - 0,1888 € | 14294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
PVC
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,1777 € - 0,1985 € | 19500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
PVC
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare