Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le protezioni per flange con copertura totale della facciata hanno un design semplice a inserimento. Sono dotate di alette flessibili che garantiscono un inserimento preciso nel foro,. Non richiedono alcun elemento di fissaggio per il montaggio.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRCXFPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d | Diametro Nominale | D | A | H | Specifica DIN tubo | h | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,8627 € - 15,2504 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
12"
|
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
DN 300
|
|
||
| 0,6063 € - 0,6737 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
2"
|
2.224 in
56.5 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
DN 50
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,25 € - 0,5557 € | Richiedi il lead time qui |
0.335 in
8.5 mm
|
1/2"
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
DN 15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,3407 € - 3,7119 € | 592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
8"
|
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
DN 200
|
|
||
| 2,2271 € - 2,4746 € | 850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
6"
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
DN 150
|
|
||
| 0,5096 € - 0,7928 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
1 1/2"
|
1.791 in
45.5 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
DN 40
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0967 € - 1,2186 € | Richiedi il lead time qui |
2.087 in
53.0 mm
|
2 1/2"
|
2.854 in
72.5 mm
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 65
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 0,2963 € - 0,6584 € | Richiedi il lead time qui |
0.512 in
13.0 mm
|
3/4"
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
DN 20
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4263 € - 0,4737 € | Richiedi il lead time qui |
0.906 in
23.0 mm
|
1 1/4"
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
DN 32
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,2437 € - 2,7639 € | 1575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
3"
|
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80
|
|
||
| 1,5667 € - 1,7408 € | 1085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
5"
|
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
DN 125
|
|
||
| 1,3908 € - 1,5453 € | 1395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
4"
|
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
DN 100
|
|
||
| 0,3432 € - 0,7628 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
1"
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
DN 25
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,2034 € - 0,452 € | Richiedi il lead time qui |
|
3/8"
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
DN 10
|
|
||
| 5,4901 € - 6,1002 € | 462 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
10"
|
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
DN 250
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare