Menu Ricerca

Protezioni adesive per flange con superficie a gradino

Disponibile

Le protezioni adesive per flange con superficie rialzata hanno un design facile da staccare e incollare. Sono resistenti all'ozono, agli agenti atmosferici, al carburante, all'olio e agli acidi non ossidanti. Possono resistere a temperature da -15 C fino a +70 C.Le protezioni per flange con superficie rialzata hanno una parte posteriore adesiva e presentano un design semplice "stacca e attacca".L'adesivo si fissa saldamente e non lascia residui in condizioni normali.Adatto per flange specifiche DIN e ANSI. Materiale: Gomma Colore: Nero Codice Serie: SR1361

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
88 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro Nominale T OD Acquista
120,6015 € - 253,2631 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30"
1.5 mm
857.2 mm
53,074 € - 111,4555 € 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
DIN 600
1.5 mm
692 mm
166,3521 € - 349,3395 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
1170 mm
127,3307 € - 308,5411 € 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ANSI 36"
1.5 mm
1022.0 mm
37,681 € - 79,1302 € 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
DIN 350
1.5 mm
450 mm
24,7614 € - 51,999 € 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
DIN 300
1.5 mm
380 mm
34,6549 € - 102,1687 € 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
DIN 400
1.5 mm
505 mm
6,0798 € - 12,4194 € Richiedi il lead time qui
DIN 150
1.5 mm
212.0 mm
1,4785 € - 4,0914 € 988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
DIN 50
1.5 mm
102.0 mm
1,1648 € - 3,3369 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
DIN 40
1.5 mm
88.0 mm
0,7226 € - 2,0341 € 575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
DIN 25
1.5 mm
68.0 mm
1,2809 € - 2,3881 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
DIN 32
1.5 mm
78.0 mm
2,9017 € - 6,6449 € Richiedi il lead time qui
DIN 65
1.5 mm
122.0 mm
47,7127 € - 109,0761 € Richiedi il lead time qui
ANSI 18"
1.5 mm
540.0 mm
3,8689 € - 9,6917 € 790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ANSI 4"
1.5 mm
0,239 € - 1,1287 € 19147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ANSI 1/2"
1.5 mm
36.0 mm
0,8097 € - 1,535 € 1614 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ANSI 3/4"
1.5 mm
45.0 mm
7,6688 € - 19,1804 € Richiedi il lead time qui
DIN 200
1.5 mm
26.8 mm
0,4524 € - 1,4399 € 1549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
38.0 mm
1,8239 € - 3,8302 € 454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
110.0 mm
  • di 5
Disco adesivo 30" 857.2 mm 1.5 mm Gomma Nero

10256190

Fascia di prezzo
253,2631 € - 120,6015 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    857.2 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    30"
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Disco adesivo DIN 600 692 mm 1.5 mm Gomma Nero

10256169

Fascia di prezzo
111,4555 € - 53,074 €

Livelli di giacenza
29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    692 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    DIN 600
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 1170 mm 1.5 mm Gomma Nero

10242834

Fascia di prezzo
349,3395 € - 166,3521 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    1170 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Disco adesivo ANSI 36" 1022.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10242827

Fascia di prezzo
308,5411 € - 127,3307 €

Livelli di giacenza
22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    1022.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 36"
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia DIN 350 450 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266311

Fascia di prezzo
79,1302 € - 37,681 €

Livelli di giacenza
34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    450 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    DIN 350
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia DIN 300 380 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266625

Fascia di prezzo
51,999 € - 24,7614 €

Livelli di giacenza
120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    380 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    DIN 300
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia DIN 400 505 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266441

Fascia di prezzo
102,1687 € - 34,6549 €

Livelli di giacenza
55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    505 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    DIN 400
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Disco adesivo DIN 150 212.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266595

Fascia di prezzo
12,4194 € - 6,0798 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    212.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    DIN 150
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Disco adesivo DIN 50 102.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266540

Fascia di prezzo
4,0914 € - 1,4785 €

Livelli di giacenza
988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    102.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    DIN 50
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Disco adesivo DIN 40 88.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266533

Fascia di prezzo
3,3369 € - 1,1648 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    88.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    DIN 40
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Disco adesivo DIN 25 68.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266519

Fascia di prezzo
2,0341 € - 0,7226 €

Livelli di giacenza
575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    68.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    DIN 25
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Disco adesivo DIN 32 78.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266526

Fascia di prezzo
2,3881 € - 1,2809 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    78.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    DIN 32
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Disco adesivo DIN 65 122.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266557

Fascia di prezzo
6,6449 € - 2,9017 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    122.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    DIN 65
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Disco adesivo ANSI 18" 540.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266779

Fascia di prezzo
109,0761 € - 47,7127 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    540.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 18"
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Disco adesivo ANSI 4" 160. 0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266694

Fascia di prezzo
9,6917 € - 3,8689 €

Livelli di giacenza
790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 4"
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    3926909790
Disco adesivo ANSI 1/2" 36.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266632

Fascia di prezzo
1,1287 € - 0,239 €

Livelli di giacenza
19147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    36.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 1/2"
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Disco adesivo ANSI 3/4" 45.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266649

Fascia di prezzo
1,535 € - 0,8097 €

Livelli di giacenza
1614 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 3/4"
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Disco adesivo DIN 200 26.8 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266601

Fascia di prezzo
19,1804 € - 7,6688 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    DIN 200
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 38.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10253854

Fascia di prezzo
1,4399 € - 0,4524 €

Livelli di giacenza
1549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    38.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 110.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266434

Fascia di prezzo
3,8302 € - 1,8239 €

Livelli di giacenza
454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    110.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000