Le protezioni adesive per flange con superficie rialzata hanno un design facile da staccare e incollare. Sono resistenti all'ozono, agli agenti atmosferici, al carburante, all'olio e agli acidi non ossidanti. Possono resistere a temperature da -15 C fino a +70 C.Le protezioni per flange con superficie rialzata hanno una parte posteriore adesiva e presentano un design semplice "stacca e attacca".L'adesivo si fissa saldamente e non lascia residui in condizioni normali.Adatto per flange specifiche DIN e ANSI. Materiale: Gomma Colore: Nero Codice Serie: SR1361
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro Nominale | T | OD | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,3892 € - 7,1173 € | 134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
1,9654 € - 4,1274 € | 575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
7,5445 € - 15,8434 € | 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.543 in
217.0 mm
|
||
2,2384 € - 4,1784 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,4524 € - 1,4399 € | 1549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,5911 € - 1,2414 € | 149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
12,1458 € - 25,5062 € | 74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
89,2489 € - 187,4228 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
30.709 in
780.0 mm
|
||
5,2618 € - 11,0497 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
||
154,4826 € - 324,4136 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
42.717 in
1085.0 mm
|
||
2,3213 € - 4,8749 € | 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
52,5856 € - 110,4297 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
14,5363 € - 27,1602 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
0,4794 € - 1,4566 € | 3929 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
DIN 15
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,5485 € - 1,7758 € | 2888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
DIN 20
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
6,7016 € - 13,9283 € | 248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
DIN 125
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
||
3,1157 € - 7,1974 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 3"
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
30,6063 € - 66,3626 € | 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 16"
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.701 in
475.0 mm
|
||
0,4835 € - 1,0154 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
1,4785 € - 4,0914 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
DIN 50
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare