Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le protezioni adesive per flange con superficie rialzata hanno un design facile da staccare e incollare. Sono resistenti all'ozono, agli agenti atmosferici, al carburante, all'olio e agli acidi non ossidanti. Possono resistere a temperature da -15 C fino a +70 C.Le protezioni per flange con superficie rialzata hanno una parte posteriore adesiva e presentano un design semplice "stacca e attacca".L'adesivo si fissa saldamente e non lascia residui in condizioni normali.Adatto per flange specifiche DIN e ANSI. Materiale: Gomma Colore: Nero Codice Serie: SR1361
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro Nominale | T | OD | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
34,6549 € - 102,1687 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
DIN 400
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.882 in
505 mm
|
||
24,7614 € - 51,999 € | 71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
DIN 300
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.961 in
380 mm
|
||
127,3307 € - 308,5411 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 36"
|
0.059 in
1.5 mm
|
40.236 in
1022.0 mm
|
||
37,681 € - 79,1302 € | 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
DIN 350
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.717 in
450 mm
|
||
53,074 € - 111,4555 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
DIN 600
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.244 in
692 mm
|
||
7,5583 € - 15,8724 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
2,3213 € - 4,8749 € | 229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
120,8364 € - 253,7564 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
34.843 in
885.0 mm
|
||
14,3428 € - 26,812 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.016 in
356.0 mm
|
||
2,3213 € - 4,8749 € | 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
3,3892 € - 7,1173 € | 134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
1,4232 € - 4,0043 € | 1564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
23,0895 € - 62,9675 € | 114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 14"
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.339 in
415.0 mm
|
||
10,8884 € - 25,6223 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 8"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
1,2905 € - 2,7102 € | 790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
0,4794 € - 1,4566 € | 3929 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
DIN 15
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
3,4682 € - 8,2409 € | 636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
DIN 100
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.22 in
158.0 mm
|
||
6,8397 € - 14,7988 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 6"
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
2,9017 € - 6,6449 € | 281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
DIN 65
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
34,5444 € - 72,5433 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.126 in
435.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare