Menu Ricerca

Protezioni adesive per flange con superficie a gradino

Disponibile

Le protezioni adesive per flange con superficie rialzata hanno un design facile da staccare e incollare. Sono resistenti all'ozono, agli agenti atmosferici, al carburante, all'olio e agli acidi non ossidanti. Possono resistere a temperature da -15 C fino a +70 C.Le protezioni per flange con superficie rialzata hanno una parte posteriore adesiva e presentano un design semplice "stacca e attacca".L'adesivo si fissa saldamente e non lascia residui in condizioni normali.Adatto per flange specifiche DIN e ANSI. Materiale: Gomma Colore: Nero Codice Serie: SR1361

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
88 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro Nominale T OD Acquista
34,6549 € - 102,1687 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
DIN 400
1.5 mm
505 mm
24,7614 € - 51,999 € 71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
DIN 300
1.5 mm
380 mm
127,3307 € - 308,5411 € 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ANSI 36"
1.5 mm
1022.0 mm
37,681 € - 79,1302 € 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
DIN 350
1.5 mm
450 mm
53,074 € - 111,4555 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
DIN 600
1.5 mm
692 mm
7,5583 € - 15,8724 € 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
223.0 mm
2,3213 € - 4,8749 € 229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
127.0 mm
120,8364 € - 253,7564 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
885.0 mm
14,3428 € - 26,812 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
356.0 mm
2,3213 € - 4,8749 € 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
125.0 mm
3,3892 € - 7,1173 € 134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
156.0 mm
1,4232 € - 4,0043 € 1564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ANSI 2"
1.5 mm
95.0 mm
23,0895 € - 62,9675 € 114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ANSI 14"
1.5 mm
415.0 mm
10,8884 € - 25,6223 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ANSI 8"
1.5 mm
27.5 mm
1,2905 € - 2,7102 € 790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
90.0 mm
0,4794 € - 1,4566 € 3929 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
DIN 15
1.5 mm
45.0 mm
3,4682 € - 8,2409 € 636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
DIN 100
1.5 mm
158.0 mm
6,8397 € - 14,7988 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ANSI 6"
1.5 mm
220.0 mm
2,9017 € - 6,6449 € 281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
DIN 65
1.5 mm
122.0 mm
34,5444 € - 72,5433 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
435.0 mm
  • di 5
Protezione flangia DIN 400 505 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266441

Fascia di prezzo
102,1687 € - 34,6549 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    505 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    DIN 400
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia DIN 300 380 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266625

Fascia di prezzo
51,999 € - 24,7614 €

Livelli di giacenza
71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    380 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    DIN 300
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Disco adesivo ANSI 36" 1022.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10242827

Fascia di prezzo
308,5411 € - 127,3307 €

Livelli di giacenza
22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    1022.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 36"
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia DIN 350 450 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266311

Fascia di prezzo
79,1302 € - 37,681 €

Livelli di giacenza
72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    450 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    DIN 350
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Disco adesivo DIN 600 692 mm 1.5 mm Gomma Nero

10256169

Fascia di prezzo
111,4555 € - 53,074 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    692 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    DIN 600
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 223.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266427

Fascia di prezzo
15,8724 € - 7,5583 €

Livelli di giacenza
39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    223.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4006900000
Protezione flangia 127.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266830

Fascia di prezzo
4,8749 € - 2,3213 €

Livelli di giacenza
229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    127.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4016999790
Protezione flangia 885.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10256251

Fascia di prezzo
253,7564 € - 120,8364 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    885.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4006900000
Protezione flangia 356.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10308691

Fascia di prezzo
26,812 € - 14,3428 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    356.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 125.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10308462

Fascia di prezzo
4,8749 € - 2,3213 €

Livelli di giacenza
190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    125.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 156.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10308646

Fascia di prezzo
7,1173 € - 3,3892 €

Livelli di giacenza
134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    156.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4016999790
Disco adesivo ANSI 2" 95.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266670

Fascia di prezzo
4,0043 € - 1,4232 €

Livelli di giacenza
1564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    95.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 2"
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia ANSI 14" 415.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266755

Fascia di prezzo
62,9675 € - 23,0895 €

Livelli di giacenza
114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    415.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 14"
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Disco adesivo ANSI 8" 27.5 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266724

Fascia di prezzo
25,6223 € - 10,8884 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    27.5 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 8"
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 90.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10242629

Fascia di prezzo
2,7102 € - 1,2905 €

Livelli di giacenza
790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    90.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Disco adesivo DIN 15 45.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266496

Fascia di prezzo
1,4566 € - 0,4794 €

Livelli di giacenza
3929 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    DIN 15
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Disco adesivo DIN 100 158.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266571

Fascia di prezzo
8,2409 € - 3,4682 €

Livelli di giacenza
636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    158.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    DIN 100
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Disco adesivo ANSI 6" 220.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266717

Fascia di prezzo
14,7988 € - 6,8397 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    220.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 6"
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Disco adesivo DIN 65 122.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266557

Fascia di prezzo
6,6449 € - 2,9017 €

Livelli di giacenza
281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    122.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    DIN 65
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 435.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266335

Fascia di prezzo
72,5433 € - 34,5444 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    435.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000