Menu Ricerca

Protezioni adesive per flange con superficie a gradino

Disponibile

Le protezioni adesive per flange con superficie rialzata hanno un design facile da staccare e incollare. Sono resistenti all'ozono, agli agenti atmosferici, al carburante, all'olio e agli acidi non ossidanti. Possono resistere a temperature da -15 C fino a +70 C.Le protezioni per flange con superficie rialzata hanno una parte posteriore adesiva e presentano un design semplice "stacca e attacca".L'adesivo si fissa saldamente e non lascia residui in condizioni normali.Adatto per flange specifiche DIN e ANSI. Materiale: Gomma Colore: Nero Codice Serie: SR1361

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
88 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro Nominale T OD Acquista
19,1928 € - 40,305 € 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
DIN 250
1.5 mm
320 mm
111,5646 € - 270,3253 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
DIN 800
1.5 mm
910 mm
6,0798 € - 12,4194 € Richiedi il lead time qui
DIN 150
1.5 mm
212.0 mm
0,7226 € - 2,0341 € 2275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
DIN 25
1.5 mm
68.0 mm
0,8097 € - 1,535 € 2464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ANSI 3/4"
1.5 mm
45.0 mm
1,4785 € - 4,0914 € 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
DIN 50
1.5 mm
102.0 mm
3,8689 € - 9,6917 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ANSI 4"
1.5 mm
47,7127 € - 109,0761 € Richiedi il lead time qui
ANSI 18"
1.5 mm
540.0 mm
44,8386 € - 94,1612 € 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
585.0 mm
43,2551 € - 90,8358 € Richiedi il lead time qui
ANSI 22"
1.5 mm
642.0 mm
5,2618 € - 11,0497 € 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
168.0 mm
154,4826 € - 324,4136 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
1085.0 mm
1,7272 € - 4,6039 € 252 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ANSI 2.1⁄2"
1.5 mm
115.0 mm
48,1825 € - 101,1834 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
535.0 mm
7,5445 € - 15,8434 € 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
217.0 mm
18,0874 € - 35,8073 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
430.0 mm
13,0301 € - 24,3745 € 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
340.0 mm
2,3213 € - 4,8749 € 229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
127.0 mm
7,5583 € - 15,8724 € 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
223.0 mm
1,8239 € - 3,8302 € 354 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
110.0 mm
  • di 5
Protezione flangia DIN 250 320 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266618

Fascia di prezzo
40,305 € - 19,1928 €

Livelli di giacenza
33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    320 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    DIN 250
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Disco adesivo DIN 800 910 mm 1.5 mm Gomma Nero

10247181

Fascia di prezzo
270,3253 € - 111,5646 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    910 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    DIN 800
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Disco adesivo DIN 150 212.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266595

Fascia di prezzo
12,4194 € - 6,0798 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    212.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    DIN 150
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Disco adesivo DIN 25 68.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266519

Fascia di prezzo
2,0341 € - 0,7226 €

Livelli di giacenza
2275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    68.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    DIN 25
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Disco adesivo ANSI 3/4" 45.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266649

Fascia di prezzo
1,535 € - 0,8097 €

Livelli di giacenza
2464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 3/4"
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Disco adesivo DIN 50 102.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266540

Fascia di prezzo
4,0914 € - 1,4785 €

Livelli di giacenza
998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    102.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    DIN 50
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Disco adesivo ANSI 4" 160. 0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266694

Fascia di prezzo
9,6917 € - 3,8689 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 4"
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    3926909790
Disco adesivo ANSI 18" 540.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266779

Fascia di prezzo
109,0761 € - 47,7127 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    540.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 18"
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 585.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10251874

Fascia di prezzo
94,1612 € - 44,8386 €

Livelli di giacenza
38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    585.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Disco adesivo ANSI 22" 642.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10307847

Fascia di prezzo
90,8358 € - 43,2551 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    642.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 22"
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 168.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10308554

Fascia di prezzo
11,0497 € - 5,2618 €

Livelli di giacenza
120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    168.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    3926909790
Protezione flangia 1085.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10308677

Fascia di prezzo
324,4136 € - 154,4826 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    1085.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia ANSI 2.1⁄2" 115.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266823

Fascia di prezzo
4,6039 € - 1,7272 €

Livelli di giacenza
252 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    115.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 2.1⁄2"
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 535.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266458

Fascia di prezzo
101,1834 € - 48,1825 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    535.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 217.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266847

Fascia di prezzo
15,8434 € - 7,5445 €

Livelli di giacenza
270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    217.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4016999790
Protezione flangia 430.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10256244

Fascia di prezzo
35,8073 € - 18,0874 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    430.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 340.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266854

Fascia di prezzo
24,3745 € - 13,0301 €

Livelli di giacenza
65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    340.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 127.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266830

Fascia di prezzo
4,8749 € - 2,3213 €

Livelli di giacenza
229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    127.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4016999790
Protezione flangia 223.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266427

Fascia di prezzo
15,8724 € - 7,5583 €

Livelli di giacenza
39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    223.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4006900000
Protezione flangia 110.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266434

Fascia di prezzo
3,8302 € - 1,8239 €

Livelli di giacenza
354 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    110.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000