Le protezioni adesive per flange con superficie rialzata hanno un design facile da staccare e incollare. Sono resistenti all'ozono, agli agenti atmosferici, al carburante, all'olio e agli acidi non ossidanti. Possono resistere a temperature da -15 C fino a +70 C.Le protezioni per flange con superficie rialzata hanno una parte posteriore adesiva e presentano un design semplice "stacca e attacca".L'adesivo si fissa saldamente e non lascia residui in condizioni normali.Adatto per flange specifiche DIN e ANSI. Materiale: Gomma Colore: Nero Codice Serie: SR1361
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro Nominale | T | OD | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
19,1928 € - 40,305 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
DIN 250
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.598 in
320 mm
|
||
111,5646 € - 270,3253 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
DIN 800
|
0.059 in
1.5 mm
|
35.827 in
910 mm
|
||
6,0798 € - 12,4194 € | Richiedi il lead time qui |
DIN 150
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
0,7226 € - 2,0341 € | 2275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
DIN 25
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
0,8097 € - 1,535 € | 2464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 3/4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
1,4785 € - 4,0914 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
DIN 50
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
3,8689 € - 9,6917 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
47,7127 € - 109,0761 € | Richiedi il lead time qui |
ANSI 18"
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
44,8386 € - 94,1612 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.031 in
585.0 mm
|
||
43,2551 € - 90,8358 € | Richiedi il lead time qui |
ANSI 22"
|
0.059 in
1.5 mm
|
25.276 in
642.0 mm
|
||
5,2618 € - 11,0497 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
||
154,4826 € - 324,4136 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
42.717 in
1085.0 mm
|
||
1,7272 € - 4,6039 € | 252 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 2.1⁄2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
48,1825 € - 101,1834 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.063 in
535.0 mm
|
||
7,5445 € - 15,8434 € | 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.543 in
217.0 mm
|
||
18,0874 € - 35,8073 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.929 in
430.0 mm
|
||
13,0301 € - 24,3745 € | 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
2,3213 € - 4,8749 € | 229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
7,5583 € - 15,8724 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
1,8239 € - 3,8302 € | 354 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare