Le protezioni adesive per flange con superficie rialzata hanno un design facile da staccare e incollare. Sono resistenti all'ozono, agli agenti atmosferici, al carburante, all'olio e agli acidi non ossidanti. Possono resistere a temperature da -15 C fino a +70 C.Le protezioni per flange con superficie rialzata hanno una parte posteriore adesiva e presentano un design semplice "stacca e attacca".L'adesivo si fissa saldamente e non lascia residui in condizioni normali.Adatto per flange specifiche DIN e ANSI. Materiale: Gomma Colore: Nero Codice Serie: SR1361
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro Nominale | T | OD | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
19,1928 € - 40,305 € | 121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.795 in
325.0 mm
|
||
2,2384 € - 4,1784 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,5153 € - 1,0822 € | 854 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
9,6033 € - 17,9617 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
||
6,7016 € - 13,9283 € | 248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
DIN 125
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
||
38,5792 € - 81,0163 € | 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.504 in
470.0 mm
|
||
89,2489 € - 187,4228 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
30.709 in
780.0 mm
|
||
2,3213 € - 4,8749 € | 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
3,3892 € - 7,1173 € | 134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
5,4442 € - 11,4328 € | 293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
13,2512 € - 24,7807 € | 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.622 in
346.0 mm
|
||
2,1047 € - 4,4199 € | 101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
12,1458 € - 25,5062 € | 74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
120,8364 € - 253,7564 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
34.843 in
885.0 mm
|
||
9,1059 € - 19,1224 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
52,5856 € - 110,4297 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
14,5363 € - 27,1602 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
19,5936 € - 36,6198 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
41,55 € - 87,255 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.291 in
490.0 mm
|
||
9,0782 € - 19,0643 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.724 in
247.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare