Le protezioni adesive per flange con superficie rialzata hanno un design facile da staccare e incollare. Sono resistenti all'ozono, agli agenti atmosferici, al carburante, all'olio e agli acidi non ossidanti. Possono resistere a temperature da -15 C fino a +70 C.Le protezioni per flange con superficie rialzata hanno una parte posteriore adesiva e presentano un design semplice "stacca e attacca".L'adesivo si fissa saldamente e non lascia residui in condizioni normali.Adatto per flange specifiche DIN e ANSI. Materiale: Gomma Colore: Nero Codice Serie: SR1361
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro Nominale | T | OD | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
5,5962 € - 11,752 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.165 in
182.0 mm
|
||
10308622 | 1,2767 € - 2,6812 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
|
44,7419 € - 93,958 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
||
19,1928 € - 40,305 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.126 in
308.0 mm
|
||
7,6688 € - 19,1804 € | 107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
DIN 200
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
1,1648 € - 3,3369 € | 1325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
DIN 40
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
1,2809 € - 2,3881 € | 85 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
DIN 32
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
2,9017 € - 6,6449 € | 281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
DIN 65
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
10,8884 € - 25,6223 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 8"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
1,2905 € - 2,7102 € | 790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
0,5154 € - 1,9383 € | 37683 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 1"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
0,239 € - 1,1287 € | 12697 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
5,4442 € - 14,6827 € | 164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
3,4682 € - 8,2409 € | 636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
DIN 100
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.22 in
158.0 mm
|
||
6,8397 € - 14,7988 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 6"
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
0,4794 € - 1,4566 € | 3929 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
DIN 15
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
15,6555 € - 36,2426 € | 109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 10"
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.992 in
330.0 mm
|
||
52,4799 € - 127,6762 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 20"
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.228 in
590.0 mm
|
||
73,8698 € - 166,4433 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 24"
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.559 in
700.0 mm
|
||
82,3815 € - 173,0012 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 26"
|
0.059 in
1.5 mm
|
29.528 in
750.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare