Le protezioni adesive per flange con superficie rialzata hanno un design facile da staccare e incollare. Sono resistenti all'ozono, agli agenti atmosferici, al carburante, all'olio e agli acidi non ossidanti. Possono resistere a temperature da -15 C fino a +70 C.Le protezioni per flange con superficie rialzata hanno una parte posteriore adesiva e presentano un design semplice "stacca e attacca".L'adesivo si fissa saldamente e non lascia residui in condizioni normali.Adatto per flange specifiche DIN e ANSI. Materiale: Gomma Colore: Nero Codice Serie: SR1361
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro Nominale | T | OD | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
89,2489 € - 187,4228 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
30.709 in
780.0 mm
|
||
52,5856 € - 110,4297 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
9,6033 € - 17,9617 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
||
2,3213 € - 4,8749 € | 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
120,8364 € - 253,7564 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
34.843 in
885.0 mm
|
||
13,2512 € - 24,7807 € | 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.622 in
346.0 mm
|
||
41,55 € - 87,255 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.291 in
490.0 mm
|
||
19,5936 € - 36,6198 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
12,1458 € - 25,5062 € | 74 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
9,1059 € - 19,1224 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
2,1047 € - 4,4199 € | 101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
5,5962 € - 11,752 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.165 in
182.0 mm
|
||
19,1928 € - 40,305 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.126 in
308.0 mm
|
||
10308622 | 1,2767 € - 2,6812 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
|
1,4785 € - 4,0914 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
DIN 50
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
0,8097 € - 1,535 € | 2464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 3/4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
10,8884 € - 25,6223 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 8"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
24,7614 € - 51,999 € | 71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
DIN 300
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.961 in
380 mm
|
||
34,6549 € - 102,1687 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
DIN 400
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.882 in
505 mm
|
||
127,3307 € - 308,5411 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 36"
|
0.059 in
1.5 mm
|
40.236 in
1022.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare