Menu Ricerca

Protezioni adesive per flange con superficie a gradino

Disponibile

Le protezioni adesive per flange con superficie rialzata hanno un design facile da staccare e incollare. Sono resistenti all'ozono, agli agenti atmosferici, al carburante, all'olio e agli acidi non ossidanti. Possono resistere a temperature da -15 C fino a +70 C.Le protezioni per flange con superficie rialzata hanno una parte posteriore adesiva e presentano un design semplice "stacca e attacca".L'adesivo si fissa saldamente e non lascia residui in condizioni normali.Adatto per flange specifiche DIN e ANSI. Materiale: Gomma Colore: Nero Codice Serie: SR1361

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
88 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro Nominale T OD Acquista
37,681 € - 79,1302 € 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
DIN 350
1.5 mm
450 mm
53,074 € - 111,4555 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
DIN 600
1.5 mm
692 mm
189,4969 € - 397,9435 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
1333 mm
47,16 € - 99,0361 € 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
DIN 500
1.5 mm
615.0 mm
19,1928 € - 40,305 € 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
DIN 250
1.5 mm
320 mm
111,5646 € - 270,3253 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
DIN 800
1.5 mm
910 mm
166,3521 € - 349,3395 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
1170 mm
120,6015 € - 253,2631 € 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30"
1.5 mm
857.2 mm
  • di 5
Protezione flangia DIN 350 450 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266311

Fascia di prezzo
79,1302 € - 37,681 €

Livelli di giacenza
72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    450 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    DIN 350
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Disco adesivo DIN 600 692 mm 1.5 mm Gomma Nero

10256169

Fascia di prezzo
111,4555 € - 53,074 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    692 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    DIN 600
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 1333 mm 1.5 mm Gomma Nero

10306673

Fascia di prezzo
397,9435 € - 189,4969 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    1333 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Disco adesivo DIN 500 615.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10256237

Fascia di prezzo
99,0361 € - 47,16 €

Livelli di giacenza
27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    615.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    DIN 500
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia DIN 250 320 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266618

Fascia di prezzo
40,305 € - 19,1928 €

Livelli di giacenza
33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    320 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    DIN 250
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Disco adesivo DIN 800 910 mm 1.5 mm Gomma Nero

10247181

Fascia di prezzo
270,3253 € - 111,5646 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    910 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    DIN 800
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 1170 mm 1.5 mm Gomma Nero

10242834

Fascia di prezzo
349,3395 € - 166,3521 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    1170 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Disco adesivo 30" 857.2 mm 1.5 mm Gomma Nero

10256190

Fascia di prezzo
253,2631 € - 120,6015 €

Livelli di giacenza
23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    857.2 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    30"
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma