Menu Ricerca

Protezioni per angoli

Disponibile

Le protezioni per gli angoli proteggono gli angoli più acuti e delicati durante il trasporto e lo stoccaggio. Il design garantisce un adattamento sicuro e aderente, facile da installare e da rimuovere semplicemente spingendolo in posizione. Comunemente utilizzati in ambienti industriali, commerciali e residenziali.Utilizzate per coprire angoli appuntiti o delicati proteggendoli dai danni durante il trasporto e lo stoccaggio.Sono semplici da installare e rimuovere a pressione.Comunemente utilizzate in ambienti industriali, commerciali e residenziali. Materiale: LDPE, PP Colore: Bianco, Nero Codice Serie: SR1041

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
55 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità T L Colore t Materiale Tipo Acquista
0,4149 € - 1,4446 € 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
45.0 mm
Bianco
LDPE
4
0,3994 € - 0,9985 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
45.0 mm
Nero
LDPE
6
0,2294 € - 0,9177 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE
3
0,1897 € - 0,7577 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
45.0 mm
Bianco
LDPE
4
0,211 € - 0,8469 € 2525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE
3
0,2181 € - 0,8724 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE
3
0,2223 € - 0,8922 € 223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE
3
0,122 € - 0,3668 € 521 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
55.0 mm
Nero
15.0 mm
PP
5
0,2563 € - 0,769 € 2875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
70.0 mm
Nero
35.0 mm
PP
5
0,371 € - 0,3923 € 7090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
45.0 mm
Bianco
LDPE - PIR
4
0,2506 € - 1,0084 € 225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE
3
0,2351 € - 0,9446 € 225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE
3
0,0939 € - 0,1099 € 11797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
45.0 mm
Nero
LDPE - PIR
3
0,3555 € - 1,2492 € 225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
45.0 mm
Bianco
LDPE
4
0,2195 € - 0,2563 € 85550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
45.0 mm
Nero
35.0 mm
PP
5
0,096 € - 0,4801 € 875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
45.0 mm
Nero
LDPE
3
0,1855 € - 0,8398 € 395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE
3
0,1059 € - 0,5297 € 1042 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
45.0 mm
Nero
LDPE
3
0,3229 € - 1,1769 € 22188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
45.0 mm
Bianco
2.0 mm
LDPE
1
0,0995 € - 0,4985 € 714 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
45.0 mm
Nero
LDPE
3
  • di 3
Protezione per angoli 4 - Impieghi gravosi 40.0 mm LDPE Bianco

10361085

Fascia di prezzo
1,4446 € - 0,4149 €

Livelli di giacenza
350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tipo
    4
  • Stile
    Heavy Duty Protector
  • Colore
    Bianco
Protezione per angoli 6 - Aperto 34.0 mm LDPE Nero

10361115

Fascia di prezzo
0,9985 € - 0,3994 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    34.0 mm
  • Tipo
    6
  • Stile
    Open Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 38.0 mm LDPE Nero

10361030

Fascia di prezzo
0,9177 € - 0,2294 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    38.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 4 - Impieghi gravosi 20.0 mm LDPE Bianco

10361061

Fascia di prezzo
0,7577 € - 0,1897 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Tipo
    4
  • Stile
    Heavy Duty Protector
  • Colore
    Bianco
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 28.0 mm LDPE Nero

10361009

Fascia di prezzo
0,8469 € - 0,211 €

Livelli di giacenza
2525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    28.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 30.0 mm LDPE Nero

10361016

Fascia di prezzo
0,8724 € - 0,2181 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 32.0 mm LDPE Nero

10361023

Fascia di prezzo
0,8922 € - 0,2223 €

Livelli di giacenza
223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    32.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 5 - Espandibile 35.0 mm PP Nero

10361092

Fascia di prezzo
0,3668 € - 0,122 €

Livelli di giacenza
521 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    35.0 mm
  • t
    15.0 mm
  • Tipo
    5
  • Stile
    Expandable Protector
Protezione per angoli 5 - Espandibile 60.0 mm PP Nero

10361108

Fascia di prezzo
0,769 € - 0,2563 €

Livelli di giacenza
2875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    70.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Tipo
    5
  • Stile
    Expandable Protector
Protezione per angoli 4 - Impieghi gravosi 40.0 mm LDPE - PIR Bianco

10103432

Fascia di prezzo
0,3923 € - 0,371 €

Livelli di giacenza
7090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tipo
    4
  • Stile
    Heavy Duty Protector
  • Colore
    Bianco
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 47.0 mm LDPE Nero

10361054

Fascia di prezzo
1,0084 € - 0,2506 €

Livelli di giacenza
225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    47.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 40.0 mm LDPE Nero

10361047

Fascia di prezzo
0,9446 € - 0,2351 €

Livelli di giacenza
225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 4.0 mm (PT)

10074725

Fascia di prezzo
0,1099 € - 0,0939 €

Livelli di giacenza
11797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 4 - Impieghi gravosi 30.0 mm LDPE Bianco

10361078

Fascia di prezzo
1,2492 € - 0,3555 €

Livelli di giacenza
225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tipo
    4
  • Stile
    Heavy Duty Protector
  • Colore
    Bianco
Protezione per angoli 5 - Espandibile 60.0 mm PP Nero

10082034

Fascia di prezzo
0,2563 € - 0,2195 €

Livelli di giacenza
85550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Tipo
    5
  • Stile
    Expandable Protector
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 8.0 mm LDPE Nero

10360910

Fascia di prezzo
0,4801 € - 0,096 €

Livelli di giacenza
875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    8.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 25.0 mm LDPE Nero

10360996

Fascia di prezzo
0,8398 € - 0,1855 €

Livelli di giacenza
395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    25.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 4.0 mm LDPE Nero

10360897

Fascia di prezzo
0,5297 € - 0,1059 €

Livelli di giacenza
1042 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 1 - Protezione standard 3.0 mm LDPE Bianco

10360873

Fascia di prezzo
1,1769 € - 0,3229 €

Livelli di giacenza
22188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    3.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Tipo
    1
  • Stile
    Standard Protector
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 10.0 mm LDPE Nero

10360927

Fascia di prezzo
0,4985 € - 0,0995 €

Livelli di giacenza
714 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    10.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero