Le protezioni per gli angoli proteggono gli angoli più acuti e delicati durante il trasporto e lo stoccaggio. Il design garantisce un adattamento sicuro e aderente, facile da installare e da rimuovere semplicemente spingendolo in posizione. Comunemente utilizzati in ambienti industriali, commerciali e residenziali.Utilizzate per coprire angoli appuntiti o delicati proteggendoli dai danni durante il trasporto e lo stoccaggio.Sono semplici da installare e rimuovere a pressione.Comunemente utilizzate in ambienti industriali, commerciali e residenziali. Materiale: LDPE, PP Colore: Bianco, Nero Codice Serie: SR1041
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | T | L | Colore | t | Materiale | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1045 € - 0,1223 € | 28831 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 0,1028 € - 0,5141 € | 304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1335 € - 0,6685 € | 1010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1487 € - 0,6699 € | 4197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1059 € - 0,5297 € | 1042 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1416 € - 0,7095 € | 10363 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,1472 € - 0,6614 € | 475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,0923 € - 0,4603 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,3101 € - 1,0849 € | 1963 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bianco
|
|
LDPE
|
2
|
||
| 0,2946 € - 0,735 € | 2957 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bianco
|
0.031 in
0.8 mm
|
LDPE
|
1
|
||
| 0,3229 € - 1,1769 € | 22188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bianco
|
0.079 in
2.0 mm
|
LDPE
|
1
|
||
| 0,2181 € - 0,8724 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,122 € - 0,3668 € | 521 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 0,2195 € - 0,2563 € | 85550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 0,2351 € - 0,9446 € | 225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,2563 € - 0,769 € | 2875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 0,2223 € - 0,8922 € | 223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,2294 € - 0,9177 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,4149 € - 1,4446 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bianco
|
|
LDPE
|
4
|
||
| 0,211 € - 0,8469 € | 2525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Nero
|
|
LDPE
|
3
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare