Menu Ricerca

Protezioni per angoli

Disponibile

Le protezioni per gli angoli proteggono gli angoli più acuti e delicati durante il trasporto e lo stoccaggio. Il design garantisce un adattamento sicuro e aderente, facile da installare e da rimuovere semplicemente spingendolo in posizione. Comunemente utilizzati in ambienti industriali, commerciali e residenziali.Utilizzate per coprire angoli appuntiti o delicati proteggendoli dai danni durante il trasporto e lo stoccaggio.Sono semplici da installare e rimuovere a pressione.Comunemente utilizzate in ambienti industriali, commerciali e residenziali. Materiale: LDPE, PP Colore: Bianco, Nero Codice Serie: SR1041

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
55 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità T L Colore t Materiale Tipo Acquista
0,1997 € - 0,2337 € 61600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE - PIR
3
0,1685 € - 0,1968 € 35694 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE - PIR
3
0,1742 € - 0,2039 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE - PIR
3
0,1409 € - 0,1657 € 94592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE - PIR
3
0,1175 € - 0,1375 € 45229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
45.0 mm
Nero
LDPE - PIR
3
0,1812 € - 0,2025 € 148985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
45.0 mm
Bianco
LDPE - PIR
4
0,0989 € - 0,0989 € 46332 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
45.0 mm
Bianco
0.8 mm
LDPE - PIR
1
0,1529 € - 0,1784 € 194770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE - PIR
3
0,5311 € - 0,558 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
70.0 mm
Nero
LDPE - PIR
6
0,1058 € - 0,1236 € 121225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
45.0 mm
Nero
LDPE - PIR
3
0,1841 € - 0,8299 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE
3
0,0995 € - 0,4985 € 714 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
45.0 mm
Nero
LDPE
3
0,1472 € - 0,6614 € 475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
55.0 mm
Nero
LDPE
3
0,3101 € - 1,0849 € 1963 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
45.0 mm
Bianco
LDPE
2
0,0985 € - 0,1155 € 148548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
45.0 mm
Nero
LDPE - PIR
3
  • di 3
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 40.0 mm LDPE - PIR Nero

10082003

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,1997 €

Livelli di giacenza
61600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 25.0 mm LDPE - PIR Nero

10081952

Fascia di prezzo
0,1968 € - 0,1685 €

Livelli di giacenza
35694 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    25.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 30.0 mm LDPE - PIR Nero

10081976

Fascia di prezzo
0,2039 € - 0,1742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 15.0 mm LDPE - PIR Nero

10081907

Fascia di prezzo
0,1657 € - 0,1409 €

Livelli di giacenza
94592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    15.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 12.0 mm LDPE - PIR Nero

10081891

Fascia di prezzo
0,1375 € - 0,1175 €

Livelli di giacenza
45229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    12.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 4 - Impieghi gravosi 20.0 mm LDPE - PIR Bianco

10074558

Fascia di prezzo
0,2025 € - 0,1812 €

Livelli di giacenza
148985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Tipo
    4
  • Stile
    Heavy Duty Protector
  • Colore
    Bianco
Protezione per angoli 1 - Protezione standard 1.2 mm LDPE - PIR Bianco

10084564

Fascia di prezzo
0,0989 € - 0,0989 €

Livelli di giacenza
46332 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    1.2 mm
  • t
    0.8 mm
  • Tipo
    1
  • Stile
    Standard Protector
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 20.0 mm LDPE - PIR Nero

10081921

Fascia di prezzo
0,1784 € - 0,1529 €

Livelli di giacenza
194770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 6 - Aperto 34.0 mm LDPE - PIR Nero

10101544

Fascia di prezzo
0,558 € - 0,5311 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    70.0 mm
  • T
    34.0 mm
  • Tipo
    6
  • Stile
    Open Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 10.0 mm LDPE - PIR Nero

10081884

Fascia di prezzo
0,1236 € - 0,1058 €

Livelli di giacenza
121225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    10.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 24.0 mm LDPE Nero

10360989

Fascia di prezzo
0,8299 € - 0,1841 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 10.0 mm LDPE Nero

10360927

Fascia di prezzo
0,4985 € - 0,0995 €

Livelli di giacenza
714 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    10.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 20.0 mm LDPE Nero

10360965

Fascia di prezzo
0,6614 € - 0,1472 €

Livelli di giacenza
475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    55.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero
Protezione per angoli 2 - Angolo a tre vie 22.0 mm LDPE Bianco

10360880

Fascia di prezzo
1,0849 € - 0,3101 €

Livelli di giacenza
1963 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    22.0 mm
  • Tipo
    2
  • Stile
    3 Way Corner Protector
  • Colore
    Bianco
Protezione per angoli 3 - Protezione standard 6.0 mm LDPE - PIR Nero

10074732

Fascia di prezzo
0,1155 € - 0,0985 €

Livelli di giacenza
148548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Tipo
    3
  • Stile
    Standard Protector
  • Colore
    Nero