Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Materiale forte e resistente, adatto per connessioni flessibili tra gli elementi e molti altri prodotti tecnici. Adatto per morsetti di sospensione, cuscinetti, ruote dentate, ecc.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Larghezza cinghia | Larghezza ruota | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0254 € - 2,4927 € | 5458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,6911 € - 1,3171 € | 4205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 1,3157 € - 3,2008 € | 1588 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.300 in
7.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,8101 € - 1,5437 € | 15458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare