Menu Ricerca

Puntale per morsetti a ginocchiera

In produzione

I puntali si avvitano sulla punta del pistone per l'utilizzo nei morsetti con azione a linea retta. Il pistone spinge in avanti fino a quando il puntale fissa saldamente il pezzo da lavorare. Questi componenti sono progettati per un fissaggio rapido in presenza di variazioni dimensionali e movimenti lunghi di apertura e chiusura.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
48 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Spessore testa Dimensioni filettatura Altezza testa Lunghezza filetto Acquista
54,224 € - 54,224 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
M12
1.5 mm
35.0 mm
46,6198 € - 46,6198 € Richiedi il lead time qui
13.5 mm
M16
1.5 mm
35.0 mm
51,4755 € - 51,4755 € Richiedi il lead time qui
17.1 mm
M6
9.5 mm
12.0 mm
53,8837 € - 53,8837 € Richiedi il lead time qui
14.7 mm
M8
13.5 mm
12.0 mm
47,8632 € - 47,8632 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
M4
4.1 mm
12.0 mm
55,1533 € - 55,1533 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
M5
5.7 mm
16.0 mm
46,2926 € - 46,2926 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
M12
1.5 mm
35.0 mm
52,6796 € - 52,6796 € Richiedi il lead time qui
13.5 mm
M16
1.5 mm
25.0 mm
51,9074 € - 51,9074 € Richiedi il lead time qui
4.1 mm
M6
9.5 mm
12.0 mm
46,3973 € - 46,3973 € Richiedi il lead time qui
14.7 mm
M8
13.5 mm
12.0 mm
53,5434 € - 53,5434 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
M8
13.5 mm
40.0 mm
55,1533 € - 55,1533 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
M5
5.7 mm
16.0 mm
45,9523 € - 45,9523 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
M12
1.5 mm
25.0 mm
52,2739 € - 52,2739 € Richiedi il lead time qui
13.5 mm
M12
1.5 mm
50.0 mm
54,8522 € - 54,8522 € Richiedi il lead time qui
13.5 mm
M16
1.5 mm
50.0 mm
45,0492 € - 45,0492 € Richiedi il lead time qui
5.7 mm
M6
9.5 mm
40.0 mm
52,3786 € - 52,3786 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
M8
13.5 mm
25.0 mm
53,9491 € - 53,9491 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
M4
17.1 mm
25.0 mm
49,4076 € - 49,4076 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
M5
14.7 mm
25.0 mm
53,8183 € - 53,8183 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
M12
1.5 mm
25.0 mm
  • di 3
Puntale per morsetti a ginocchiera 9.5 mm (T) 25.0 mm (L) M12 Acciaio

10504338

Fascia di prezzo
54,224 € - 54,224 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Larghezza testa tra le estremità
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Materiale testa
    Acciaio
Puntale per morsetti a ginocchiera 13.5 mm (T) 25.0 mm (L) M16 Acciaio

10504413

Fascia di prezzo
46,6198 € - 46,6198 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Larghezza testa tra le estremità
    8.5 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Materiale testa
    Acciaio
Puntale per morsetti a ginocchiera 17.1 mm (T) 25.0 mm (L) M6 Acciaio

10504499

Fascia di prezzo
51,4755 € - 51,4755 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza testa
    9.5 mm
  • Larghezza testa tra le estremità
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Materiale testa
    Acciaio
Puntale per morsetti a ginocchiera 14.7 mm (T) 25.0 mm (L) M8 Acciaio

10504574

Fascia di prezzo
53,8837 € - 53,8837 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza testa
    13.5 mm
  • Larghezza testa tra le estremità
    8.5 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Materiale testa
    Acciaio
Puntale per morsetti a ginocchiera 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M4 Acciaio

10504659

Fascia di prezzo
47,8632 € - 47,8632 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Altezza testa
    4.1 mm
  • Larghezza testa tra le estremità
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Materiale testa
    Acciaio
Puntale per morsetti a ginocchiera 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M5 Acciaio

10504734

Fascia di prezzo
55,1533 € - 55,1533 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Altezza testa
    5.7 mm
  • Larghezza testa tra le estremità
    8.5 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Materiale testa
    Acciaio
Puntale per morsetti a ginocchiera 9.5 mm (T) 25.0 mm (L) M12 Acciaio

10504321

Fascia di prezzo
46,2926 € - 46,2926 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Larghezza testa tra le estremità
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Materiale testa
    Acciaio
Puntale per morsetti a ginocchiera 13.5 mm (T) 25.0 mm (L) M16 Acciaio

10504406

Fascia di prezzo
52,6796 € - 52,6796 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Larghezza testa tra le estremità
    8.5 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale testa
    Acciaio
Puntale per morsetti a ginocchiera 4.1 mm (T) 12.0 mm (L) M6 Acciaio

10504482

Fascia di prezzo
51,9074 € - 51,9074 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza testa
    9.5 mm
  • Larghezza testa tra le estremità
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Materiale testa
    Acciaio
Puntale per morsetti a ginocchiera 14.7 mm (T) 25.0 mm (L) M8 Acciaio

10504567

Fascia di prezzo
46,3973 € - 46,3973 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza testa
    13.5 mm
  • Larghezza testa tra le estremità
    8.5 mm
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Materiale testa
    Acciaio
Puntale per morsetti a ginocchiera 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M8 Acciaio

10504642

Fascia di prezzo
53,5434 € - 53,5434 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza testa
    13.5 mm
  • Larghezza testa tra le estremità
    8.5 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Materiale testa
    Acciaio
Puntale per morsetti a ginocchiera 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M5 Acciaio

10504727

Fascia di prezzo
55,1533 € - 55,1533 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Altezza testa
    5.7 mm
  • Larghezza testa tra le estremità
    8.5 mm
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Materiale testa
    Acciaio
Puntale per morsetti a ginocchiera 9.5 mm (T) 12.0 mm (L) M12 Acciaio

10504291

Fascia di prezzo
45,9523 € - 45,9523 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Larghezza testa tra le estremità
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale testa
    Acciaio
Puntale per morsetti a ginocchiera 13.5 mm (T) 12.0 mm (L) M12 Acciaio

10504376

Fascia di prezzo
52,2739 € - 52,2739 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Larghezza testa tra le estremità
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Materiale testa
    Acciaio
Puntale per morsetti a ginocchiera 13.5 mm (T) 40.0 mm (L) M16 Acciaio

10504451

Fascia di prezzo
54,8522 € - 54,8522 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Larghezza testa tra le estremità
    8.5 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Materiale testa
    Acciaio
Puntale per morsetti a ginocchiera 5.7 mm (T) 16.0 mm (L) M6 Acciaio

10504536

Fascia di prezzo
45,0492 € - 45,0492 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Altezza testa
    9.5 mm
  • Larghezza testa tra le estremità
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Materiale testa
    Acciaio
Puntale per morsetti a ginocchiera 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M8 Acciaio

10504611

Fascia di prezzo
52,3786 € - 52,3786 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Altezza testa
    13.5 mm
  • Larghezza testa tra le estremità
    8.5 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale testa
    Acciaio
Puntale per morsetti a ginocchiera 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M4 Acciaio

10504697

Fascia di prezzo
53,9491 € - 53,9491 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Altezza testa
    17.1 mm
  • Larghezza testa tra le estremità
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale testa
    Acciaio
Puntale per morsetti a ginocchiera 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M5 Acciaio

10504741

Fascia di prezzo
49,4076 € - 49,4076 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Altezza testa
    14.7 mm
  • Larghezza testa tra le estremità
    8.5 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale testa
    Acciaio
Puntale per morsetti a ginocchiera 9.5 mm (T) 12.0 mm (L) M12 Acciaio

10504307

Fascia di prezzo
53,8183 € - 53,8183 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Larghezza testa tra le estremità
    6.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale testa
    Acciaio