Menu Ricerca

Puntali rotondi - Conici

Disponibile

I puntali tondi affusolati proteggono le estremità dei tubi, i fondi delle sedie e altri mobili. Offrono protezione contro l'usura da urti e scivolamenti e resistenza ai graffi. Offrono una presa sicura. Semplici da installare, posizionandoli manualmente sull'estremità dell'applicazione.Offrono protezione a tubi, aste e filettature.Funzione antiscivolo e anti-graffi per i pavimenti.Utilizzati nella produzione di mobili, nella vendita al dettaglio e nelle applicazioni commerciali. Materiale: PVC, Nylon, LDPE - PIR Colore: Nero, Bianco, Naturale Codice Serie: SR1520, SRF0069

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
82 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità H d h Tipo Acquista
0,7807 € - 3,0399 € 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
34.0 mm
2
1,075 € - 4,1867 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
40.0 mm
2
0,0611 € - 0,1283 € Richiedi il lead time qui
6.3 mm
11.9 mm
1
0,6135 € - 1,3527 € 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
25.0 mm
2
1,4232 € - 3,1089 € 234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
27.5 mm
2
0,9161 € - 2,7635 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
39.0 mm
2
0,4932 € - 1,9206 € 706 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
30.0 mm
2
0,7337 € - 2,1417 € 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.0 mm
27.0 mm
2
1,9068 € - 3,634 € 259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.0 mm
27.5 mm
2
1,0035 € - 1,0035 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
90.0 mm
31.0 mm
2
0,1506 € - 0,3689 € 8361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
11.0 mm
2
1,6305 € - 3,5788 € Richiedi il lead time qui
64.0 mm
27.5 mm
2
0,1182 € - 0,2887 € 2150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
11.0 mm
2
0,1126 € - 0,2763 € 2539 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
9.0 mm
2
0,1046 € - 0,257 € 3620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
10.0 mm
2
0,2874 € - 0,6314 € 1567 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
20.0 mm
2
0,952 € - 2,7773 € 6149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
46.0 mm
25.5 mm
2
0,4642 € - 0,9092 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
24.0 mm
2
0,3164 € - 0,7751 € 1103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
22.0 mm
2
0,4477 € - 0,9893 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
25.0 mm
2
  • di 5
Puntale conico 34.0 mm 30.0 mm PVC Nero

10404140

Fascia di prezzo
3,0399 € - 0,7807 €

Livelli di giacenza
51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 40.0 mm 35.0 mm PVC Nero

10404171

Fascia di prezzo
4,1867 € - 1,075 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    35.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale rotondo 6.3 mm Nylon Naturale

10140819

Fascia di prezzo
0,1283 € - 0,0611 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
Puntale conico 34.0 mm 32.0 mm PVC Nero

10323588

Fascia di prezzo
1,3527 € - 0,6135 €

Livelli di giacenza
37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    34.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 60.0 mm 38.0 mm PVC Nero

10323670

Fascia di prezzo
3,1089 € - 1,4232 €

Livelli di giacenza
234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    60.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 39.0 mm 32.0 mm PVC Nero

10404164

Fascia di prezzo
2,7635 € - 0,9161 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 30.0 mm 25.0 mm PVC Nero

10404102

Fascia di prezzo
1,9206 € - 0,4932 €

Livelli di giacenza
706 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 39.0 mm 32.0 mm PVC Nero

10323601

Fascia di prezzo
2,1417 € - 0,7337 €

Livelli di giacenza
63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    39.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 76.0 mm 38.0 mm PVC Nero

10323700

Fascia di prezzo
3,634 € - 1,9068 €

Livelli di giacenza
259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    76.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 90.0 mm 40.0 mm PVC Nero

10323717

Fascia di prezzo
1,0035 € - 1,0035 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    90.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 11.0 mm 6.0 mm PVC Bianco

10403921

Fascia di prezzo
0,3689 € - 0,1506 €

Livelli di giacenza
8361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    2
Puntale conico 64.0 mm 36.0 mm PVC Nero

10323687

Fascia di prezzo
3,5788 € - 1,6305 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    64.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 11.0 mm 6.0 mm PVC Nero

10403938

Fascia di prezzo
0,2887 € - 0,1182 €

Livelli di giacenza
2150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 9.0 mm 4.0 mm PVC Bianco

10403884

Fascia di prezzo
0,2763 € - 0,1126 €

Livelli di giacenza
2539 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    2
Puntale conico 10.0 mm 5.0 mm PVC Nero

10403914

Fascia di prezzo
0,257 € - 0,1046 €

Livelli di giacenza
3620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 20.0 mm 16.0 mm PVC Nero

10404027

Fascia di prezzo
0,6314 € - 0,2874 €

Livelli di giacenza
1567 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 46.0 mm 35.0 mm PVC Nero

10323649

Fascia di prezzo
2,7773 € - 0,952 €

Livelli di giacenza
6149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    46.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 24.0 mm 20.0 mm PVC Bianco

10404058

Fascia di prezzo
0,9092 € - 0,4642 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    2
Puntale conico 22.0 mm 18.0 mm PVC Nero

10404041

Fascia di prezzo
0,7751 € - 0,3164 €

Livelli di giacenza
1103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 33.0 mm 32.0 mm PVC Nero

10323571

Fascia di prezzo
0,9893 € - 0,4477 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    33.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2