I puntali tondi affusolati proteggono le estremità dei tubi, i fondi delle sedie e altri mobili. Offrono protezione contro l'usura da urti e scivolamenti e resistenza ai graffi. Offrono una presa sicura. Semplici da installare, posizionandoli manualmente sull'estremità dell'applicazione.Offrono protezione a tubi, aste e filettature.Funzione antiscivolo e anti-graffi per i pavimenti.Utilizzati nella produzione di mobili, nella vendita al dettaglio e nelle applicazioni commerciali. Materiale: PVC, Nylon, LDPE - PIR Colore: Nero, Bianco, Naturale Codice Serie: SR1520, SRF0069
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | H | d | h | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1506 € - 0,3689 € | 8361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
1,4232 € - 3,1089 € | 234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
0,7337 € - 2,1417 € | 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
0,1837 € - 0,4463 € | 3755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
0,4477 € - 0,9893 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
0,3426 € - 0,7572 € | 5256 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
0,9824 € - 2,4872 € | 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.008 in
51.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
0,6328 € - 1,2408 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
0,6798 € - 2,653 € | 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
1,0035 € - 1,0035 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
0,9161 € - 2,7635 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
2
|
||
0,438 € - 1,7134 € | 830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
0,8387 € - 2,4457 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
0,0472 € - 0,0991 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
1,6443 € - 3,6202 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
0,4932 € - 1,9206 € | 706 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
0,9976 € - 3,0122 € | 4950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
0,1741 € - 0,2716 € | 8258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
1
|
||
0,0603 € - 0,0847 € | 9115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
0,087 € - 0,1349 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare