Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I puntali tondi affusolati proteggono le estremità dei tubi, i fondi delle sedie e altri mobili. Offrono protezione contro l'usura da urti e scivolamenti e resistenza ai graffi. Offrono una presa sicura. Semplici da installare, posizionandoli manualmente sull'estremità dell'applicazione.Offrono protezione a tubi, aste e filettature.Funzione antiscivolo e anti-graffi per i pavimenti.Utilizzati nella produzione di mobili, nella vendita al dettaglio e nelle applicazioni commerciali. Materiale: PVC, Nylon, LDPE Colore: Nero, Bianco, Naturale Codice Serie: SR1520, SRF0069
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | H | d | h | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1362 € - 0,2234 € | 9298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
0,087 € - 0,1349 € | 9662 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
0,1387 € - 0,3395 € | 178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
0,0272 € - 0,0571 € | 11237 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
0,4919 € - 1,033 € | 22513 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
1
|
||
10202548 | 0,033 € - 0,0867 € | 9400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
|
0,5789 € - 1,5205 € | 2378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1
|
||
10336434 | 0,4767 € - 1,1258 € | 16750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1
|
|
0,0218 € - 0,0571 € | 28000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
10336359 | 0,1309 € - 0,3395 € | 23500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
|
0,6135 € - 1,3527 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
0,8525 € - 2,4872 € | 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
0,4283 € - 0,9368 € | 657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
1,18 € - 2,9984 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
1,6443 € - 3,6202 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
0,2349 € - 0,3627 € | 6577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
0,1644 € - 0,2544 € | 3784 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
0,0611 € - 0,1283 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
0,8732 € - 2,5424 € | 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
1,6305 € - 3,5788 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare