Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I puntali tondi affusolati proteggono le estremità dei tubi, i fondi delle sedie e altri mobili. Offrono protezione contro l'usura da urti e scivolamenti e resistenza ai graffi. Offrono una presa sicura. Semplici da installare, posizionandoli manualmente sull'estremità dell'applicazione.Offrono protezione a tubi, aste e filettature.Funzione antiscivolo e anti-graffi per i pavimenti.Utilizzati nella produzione di mobili, nella vendita al dettaglio e nelle applicazioni commerciali. Materiale: PVC, Nylon, LDPE Colore: Nero, Bianco, Naturale Codice Serie: SR1520, SRF0069
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | H | d | h | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4283 € - 0,9368 € | 657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
1,0035 € - 1,0035 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
0,1837 € - 0,4463 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
0,1126 € - 0,2763 € | 2539 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
0,3164 € - 0,7751 € | 1103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
0,6798 € - 2,653 € | 183 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
0,2473 € - 0,543 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
0,1782 € - 0,4366 € | 5163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
0,1081 € - 0,1081 € | 3290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
0,4642 € - 0,9092 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
0,1182 € - 0,2887 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
0,1506 € - 0,3689 € | 8361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
0,952 € - 2,7773 € | 6149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2
|
||
0,4932 € - 1,9206 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
0,409 € - 0,8995 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
0,7807 € - 3,0399 € | 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
0,2874 € - 0,6314 € | 1567 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
0,087 € - 0,1349 € | 9662 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
0,0603 € - 0,0847 € | 4115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
0,1362 € - 0,2234 € | 9298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare