Menu Ricerca

Puntali rotondi - Conici

Disponibile

I puntali tondi affusolati proteggono le estremità dei tubi, i fondi delle sedie e altri mobili. Offrono protezione contro l'usura da urti e scivolamenti e resistenza ai graffi. Offrono una presa sicura. Semplici da installare, posizionandoli manualmente sull'estremità dell'applicazione.Offrono protezione a tubi, aste e filettature.Funzione antiscivolo e anti-graffi per i pavimenti.Utilizzati nella produzione di mobili, nella vendita al dettaglio e nelle applicazioni commerciali. Materiale: PVC, Nylon, LDPE - PIR Colore: Nero, Bianco, Naturale Codice Serie: SR1520, SRF0069

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
82 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità H d h Tipo Acquista
0,1182 € - 0,2887 € 2150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
11.0 mm
2
0,2473 € - 0,543 € 1788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
18.0 mm
2
0,0472 € - 0,0991 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
11.9 mm
1
0,7337 € - 2,1417 € 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.0 mm
27.0 mm
2
0,1506 € - 0,3689 € 8361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
11.0 mm
2
0,3426 € - 0,7572 € 5256 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
20.0 mm
2
0,6162 € - 2,4042 € 515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
30.0 mm
2
0,6328 € - 1,2408 € Richiedi il lead time qui
36.0 mm
25.0 mm
2
1,4232 € - 3,1089 € 234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
27.5 mm
2
0,4477 € - 0,9893 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
25.0 mm
2
0,9824 € - 2,4872 € 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51.0 mm
27.0 mm
2
0,1081 € - 0,1081 € 3290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
18.0 mm
2
0,1429 € - 0,3495 € 3885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
10.0 mm
2
1,6305 € - 3,5788 € Richiedi il lead time qui
64.0 mm
27.5 mm
2
0,4283 € - 0,9368 € 157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.0 mm
25.0 mm
2
0,8387 € - 2,4457 € Richiedi il lead time qui
41.0 mm
26.0 mm
2
0,0611 € - 0,1283 € Richiedi il lead time qui
6.3 mm
11.9 mm
1
0,438 € - 1,7134 € 830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
26.0 mm
2
0,4642 € - 0,9092 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
24.0 mm
2
0,9976 € - 3,0122 € 4950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
34.0 mm
2
  • di 5
Puntale conico 11.0 mm 6.0 mm PVC Nero

10403938

Fascia di prezzo
0,2887 € - 0,1182 €

Livelli di giacenza
2150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 18.0 mm 14.0 mm PVC Nero

10404003

Fascia di prezzo
0,543 € - 0,2473 €

Livelli di giacenza
1788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale rotondo 4.8 mm Nylon Naturale

10140826

Fascia di prezzo
0,0991 € - 0,0472 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
Puntale conico 39.0 mm 32.0 mm PVC Nero

10323601

Fascia di prezzo
2,1417 € - 0,7337 €

Livelli di giacenza
63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    39.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 11.0 mm 6.0 mm PVC Bianco

10403921

Fascia di prezzo
0,3689 € - 0,1506 €

Livelli di giacenza
8361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    2
Puntale conico 20.0 mm 16.0 mm PVC Bianco

10404010

Fascia di prezzo
0,7572 € - 0,3426 €

Livelli di giacenza
5256 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    2
Puntale conico 30.0 mm 25.0 mm PVC Bianco

10404096

Fascia di prezzo
2,4042 € - 0,6162 €

Livelli di giacenza
515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    2
Puntale conico 36.0 mm 32.0 mm PVC Nero

10323595

Fascia di prezzo
1,2408 € - 0,6328 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    36.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 60.0 mm 38.0 mm PVC Nero

10323670

Fascia di prezzo
3,1089 € - 1,4232 €

Livelli di giacenza
234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    60.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 33.0 mm 32.0 mm PVC Nero

10323571

Fascia di prezzo
0,9893 € - 0,4477 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    33.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 51.0 mm 33.0 mm PVC Nero

10323656

Fascia di prezzo
2,4872 € - 0,9824 €

Livelli di giacenza
125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    51.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 18.0 mm 14.0 mm PVC Bianco

10403990

Fascia di prezzo
0,1081 € - 0,1081 €

Livelli di giacenza
3290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    2
Puntale conico 10.0 mm 5.0 mm PVC Bianco

10403907

Fascia di prezzo
0,3495 € - 0,1429 €

Livelli di giacenza
3885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    2
Puntale conico 64.0 mm 36.0 mm PVC Nero

10323687

Fascia di prezzo
3,5788 € - 1,6305 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    64.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 31.0 mm 32.0 mm PVC Nero

10323564

Fascia di prezzo
0,9368 € - 0,4283 €

Livelli di giacenza
157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    31.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 41.0 mm 33.0 mm PVC Nero

10323618

Fascia di prezzo
2,4457 € - 0,8387 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    41.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale rotondo 6.3 mm Nylon Naturale

10140819

Fascia di prezzo
0,1283 € - 0,0611 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
Puntale conico 26.0 mm 22.0 mm PVC Nero

10404089

Fascia di prezzo
1,7134 € - 0,438 €

Livelli di giacenza
830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 24.0 mm 20.0 mm PVC Bianco

10404058

Fascia di prezzo
0,9092 € - 0,4642 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    2
Puntale conico 34.0 mm 30.0 mm PVC Bianco

10404133

Fascia di prezzo
3,0122 € - 0,9976 €

Livelli di giacenza
4950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    2