Menu Ricerca

Puntali rotondi - Conici

Disponibile

I puntali tondi affusolati proteggono le estremità dei tubi, i fondi delle sedie e altri mobili. Offrono protezione contro l'usura da urti e scivolamenti e resistenza ai graffi. Offrono una presa sicura. Semplici da installare, posizionandoli manualmente sull'estremità dell'applicazione.Offrono protezione a tubi, aste e filettature.Funzione antiscivolo e anti-graffi per i pavimenti.Utilizzati nella produzione di mobili, nella vendita al dettaglio e nelle applicazioni commerciali. Materiale: PVC, Nylon, LDPE - PIR Colore: Nero, Bianco, Naturale Codice Serie: SR1520, SRF0069

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
82 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità H d h Tipo Acquista
0,1429 € - 0,3495 € 3885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
10.0 mm
2
0,0928 € - 0,228 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
9.0 mm
2
0,4477 € - 0,9893 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
25.0 mm
2
0,1126 € - 0,2763 € 2539 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
9.0 mm
2
0,9824 € - 2,4872 € 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51.0 mm
27.0 mm
2
0,6162 € - 2,4042 € 515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
30.0 mm
2
0,2473 € - 0,543 € 1788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
18.0 mm
2
0,438 € - 1,7134 € 830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
26.0 mm
2
0,1989 € - 0,5831 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
17.0 mm
2
0,409 € - 0,8995 € 376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
24.0 mm
2
0,1782 € - 0,4366 € 5163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
14.0 mm
2
0,1081 € - 0,1081 € 3290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
18.0 mm
2
0,257 € - 0,5651 € 3258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
17.0 mm
2
0,1362 € - 0,2234 € 9298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
14.3 mm
1
0,0603 € - 0,0847 € 9115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.3 mm
11.9 mm
1
0,087 € - 0,1349 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
11.9 mm
1
0,9976 € - 3,0122 € 4950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
34.0 mm
2
1,1482 € - 3,4544 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
39.0 mm
2
0,9161 € - 2,7635 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
39.0 mm
2
0,7807 € - 3,0399 € 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
34.0 mm
2
  • di 5
Puntale conico 10.0 mm 5.0 mm PVC Bianco

10403907

Fascia di prezzo
0,3495 € - 0,1429 €

Livelli di giacenza
3885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    2
Puntale conico 9.0 mm 4.0 mm PVC Nero

10403891

Fascia di prezzo
0,228 € - 0,0928 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 33.0 mm 32.0 mm PVC Nero

10323571

Fascia di prezzo
0,9893 € - 0,4477 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    33.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 9.0 mm 4.0 mm PVC Bianco

10403884

Fascia di prezzo
0,2763 € - 0,1126 €

Livelli di giacenza
2539 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    2
Puntale conico 51.0 mm 33.0 mm PVC Nero

10323656

Fascia di prezzo
2,4872 € - 0,9824 €

Livelli di giacenza
125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    51.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 30.0 mm 25.0 mm PVC Bianco

10404096

Fascia di prezzo
2,4042 € - 0,6162 €

Livelli di giacenza
515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    2
Puntale conico 18.0 mm 14.0 mm PVC Nero

10404003

Fascia di prezzo
0,543 € - 0,2473 €

Livelli di giacenza
1788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 26.0 mm 22.0 mm PVC Nero

10404089

Fascia di prezzo
1,7134 € - 0,438 €

Livelli di giacenza
830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 17.0 mm 12.0 mm PVC Nero

10403983

Fascia di prezzo
0,5831 € - 0,1989 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 24.0 mm 20.0 mm PVC Nero

10404065

Fascia di prezzo
0,8995 € - 0,409 €

Livelli di giacenza
376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 14.0 mm 10.0 mm PVC Nero

10403969

Fascia di prezzo
0,4366 € - 0,1782 €

Livelli di giacenza
5163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    10.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 18.0 mm 14.0 mm PVC Bianco

10403990

Fascia di prezzo
0,1081 € - 0,1081 €

Livelli di giacenza
3290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    2
Puntale conico 17.0 mm 12.0 mm PVC Bianco

10403976

Fascia di prezzo
0,5651 € - 0,257 €

Livelli di giacenza
3258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    2
Puntale conico 7.9 mm PVC Nero

10087442

Fascia di prezzo
0,2234 € - 0,1362 €

Livelli di giacenza
9298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    7.9 mm
  • h
    14.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
Puntale conico 6.3 mm PVC Nero

10104224

Fascia di prezzo
0,0847 € - 0,0603 €

Livelli di giacenza
9115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
Puntale conico 4.8 mm PVC Nero

10104217

Fascia di prezzo
0,1349 € - 0,087 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    4.8 mm
  • h
    11.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    1
Puntale conico 34.0 mm 30.0 mm PVC Bianco

10404133

Fascia di prezzo
3,0122 € - 0,9976 €

Livelli di giacenza
4950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    2
Puntale conico 39.0 mm 32.0 mm PVC Bianco

10404157

Fascia di prezzo
3,4544 € - 1,1482 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    2
Puntale conico 39.0 mm 32.0 mm PVC Nero

10404164

Fascia di prezzo
2,7635 € - 0,9161 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 34.0 mm 30.0 mm PVC Nero

10404140

Fascia di prezzo
3,0399 € - 0,7807 €

Livelli di giacenza
51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2