Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I puntali tondi standard proteggono le estremità dei tubi, delle sedie e altre applicazioni leggere o pesanti. Offrono protezione contro l'usura da urti e scivolamenti e resistenza ai graffi. Offrono una presa sicura. Semplici da installare, posizionandoli manualmente sull'estremità dell'applicazione.Offrono protezione a tubi, aste e filettature.Funzione antiscivolo e anti-graffi per i pavimenti.Utilizzati nella produzione di mobili, nella vendita al dettaglio e nelle applicazioni commerciali. Materiale: LDPE, PVC, LDPE - PIR Colore: Bianco, Nero Codice Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | H | Materiale | d | h | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1784 € - 0,4223 € | 890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,1291 € - 0,2647 € | 1421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 0,0719 € - 0,1745 € | 804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
| 0,3385 € - 0,8208 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
|
LDPE - PIR
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 0,1361 € - 0,1915 € | 36398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,1458 € - 0,2046 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 0,1287 € - 0,1287 € | Richiedi il lead time qui |
Bianco
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
| 0,1414 € - 0,3301 € | 2750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 0,5339 € - 1,3294 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| 0,1054 € - 0,3658 € | 4300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,0951 € - 0,2043 € | 1214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
| 0,2322 € - 0,2807 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
| 0,1135 € - 0,2237 € | 1292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4
|
||
| 0,1121 € - 0,2209 € | 65202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
| 0,194 € - 0,354 € | 2509 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 0,2081 € - 0,2926 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,1742 € - 0,2691 € | 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
1.102 in
28.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 0,0511 € - 0,1174 € | 63990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
|
LDPE - PIR
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,2068 € - 0,4344 € | 5891 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 0,1557 € - 0,2846 € | 17700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare