Menu Ricerca

Puntali rotondi - Standard

Disponibile

I puntali tondi standard proteggono le estremità dei tubi, delle sedie e altre applicazioni leggere o pesanti. Offrono protezione contro l'usura da urti e scivolamenti e resistenza ai graffi. Offrono una presa sicura. Semplici da installare, posizionandoli manualmente sull'estremità dell'applicazione.Offrono protezione a tubi, aste e filettature.Funzione antiscivolo e anti-graffi per i pavimenti.Utilizzati nella produzione di mobili, nella vendita al dettaglio e nelle applicazioni commerciali. Materiale: LDPE, PVC, LDPE - PIR Colore: Bianco, Nero Codice Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
74 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore H Materiale d h Tipo Acquista
0,3668 € - 1,099 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
2
0,2662 € - 0,5835 € 741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
21.8 mm
LDPE
20.0 mm
3
0,296 € - 0,8908 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
36.0 mm
PVC
16.0 mm
29.0 mm
2
0,3101 € - 0,9305 € 904 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
2
0,2436 € - 0,7279 € Richiedi il lead time qui
Nero
28.0 mm
PVC
10.0 mm
22.0 mm
2
0,3498 € - 0,7733 € 989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
25.4 mm
LDPE
28.0 mm
3
0,354 € - 0,8696 € 2543 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
25.7 mm
LDPE
30.0 mm
3
0,2067 € - 0,609 € 2211 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
21.8 mm
LDPE
20.0 mm
3
0,3484 € - 0,769 € 1970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
23.0 mm
LDPE
25.0 mm
3
0,1997 € - 0,4857 € 402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
20.9 mm
LDPE
18.0 mm
3
0,4999 € - 0,9786 € 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
25.7 mm
LDPE
30.0 mm
3
0,0378 € - 0,0378 € 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
20.9 mm
LDPE
18.0 mm
3
0,2931 € - 0,6444 € 279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
23.0 mm
LDPE
25.0 mm
3
0,2917 € - 0,8752 € 1974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
31.0 mm
PVC
12.0 mm
24.0 mm
2
  • di 4
Puntale rotondo per impieghi gravosi 20.0 mm PVC Nero

10404331

Fascia di prezzo
1,099 € - 0,3668 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
Puntale rotondo 20.0 mm LDPE Bianco

10402979

Fascia di prezzo
0,5835 € - 0,2662 €

Livelli di giacenza
741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    3
Puntale rotondo per impieghi gravosi 16.0 mm PVC Nero

10404317

Fascia di prezzo
0,8908 € - 0,296 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.0 mm
  • H
    36.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
Puntale rotondo per impieghi gravosi 18.0 mm PVC Nero

10404324

Fascia di prezzo
0,9305 € - 0,3101 €

Livelli di giacenza
904 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
Puntale rotondo per impieghi gravosi 10.0 mm PVC Nero

10404294

Fascia di prezzo
0,7279 € - 0,2436 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    10.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
Puntale rotondo 28.0 mm LDPE Nero

10403020

Fascia di prezzo
0,7733 € - 0,3498 €

Livelli di giacenza
989 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    3
Puntale rotondo 30.0 mm LDPE Nero

10403044

Fascia di prezzo
0,8696 € - 0,354 €

Livelli di giacenza
2543 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    30.0 mm
  • H
    25.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    3
Puntale rotondo 20.0 mm LDPE Nero

10402986

Fascia di prezzo
0,609 € - 0,2067 €

Livelli di giacenza
2211 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • H
    21.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    3
Puntale rotondo 25.0 mm LDPE Bianco

10402993

Fascia di prezzo
0,769 € - 0,3484 €

Livelli di giacenza
1970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    3
Puntale rotondo 18.0 mm LDPE Nero

10402962

Fascia di prezzo
0,4857 € - 0,1997 €

Livelli di giacenza
402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    3
Puntale rotondo 30.0 mm LDPE Bianco

10403037

Fascia di prezzo
0,9786 € - 0,4999 €

Livelli di giacenza
950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    30.0 mm
  • H
    25.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    3
Puntale rotondo 18.0 mm LDPE Bianco

10402955

Fascia di prezzo
0,0378 € - 0,0378 €

Livelli di giacenza
1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    3
Puntale rotondo 25.0 mm LDPE Nero

10403006

Fascia di prezzo
0,6444 € - 0,2931 €

Livelli di giacenza
279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    25.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    3
Puntale rotondo per impieghi gravosi 12.0 mm PVC Nero

10404300

Fascia di prezzo
0,8752 € - 0,2917 €

Livelli di giacenza
1974 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero