10306406
552038
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 20 - 39 | 7,5583 € |
| 40 - 139 | 6,0936 € |
| 140 - 259 | 5,4718 € |
| 260 + | 4,5875 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tipo | 3 |
|---|---|
| Tipo raccordo | Giunto a sfera |
| Materiale (nome esteso) | Acciaio al carbonio |
| Diametro estremità sferica | 10.0 mm |
| Diametro estremità sferica | 0.394 in |
| Lunghezza totale | 2.756 in |
| Lunghezza totale | 70.0 mm |
| Larghezza totale | 48.0 mm |
| Larghezza totale | 1.89 in |
| Diametro foro A | 0.256 in |
| Diametro foro A | 6.5 mm |
| Diametro foro B | 4.3 mm |
| Diametro foro B | 0.169 in |
| Spessore piastra | 0.118 in |
| Spessore piastra | 3.0 mm |
| Distanza tra fori di fissaggio | 25.0 mm |
| Distanza tra fori di fissaggio | 0.984 in |
| Distanza maggiore tra i fori di fissaggio | 55.0 mm |
| Distanza maggiore tra i fori di fissaggio | 2.165 in |
| Dimensioni filettatura | M8 |
| Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare