I raccordi per pistoni a gas servono per fissarli in posizione. Sono disponibili in tre diverse versioni.
Codice Serie: SR6481
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Materiale | Lunghezza dal foro di montaggio all'estremità | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
|
M8 x 1.25
|
Acciaio
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clip di chiusura C1 Clevis
|
|||
| 10,1698 € - 18,1427 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Acciaio inossidabile
|
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
||
| 6,9641 € - 11,524 € | 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Acciaio
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
||
| 14,4533 € - 19,9528 € | 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Acciaio
|
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
||
| 1,3389 € - 2,2108 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 4,1177 € - 7,351 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Acciaio inossidabile
|
1.26 in
32.0 mm
|
3
|
||
| 11,2752 € - 11,2752 € | 228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Acciaio inossidabile
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 4,1177 € - 7,351 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Acciaio inossidabile
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| Richiedi il lead time qui |
|
M5 x 0.8
|
Acciaio
|
0.776 in
19.7 mm
|
Clip di chiusura C1 Clevis
|
|||
| 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6 x 1.0
|
Acciaio
|
0.906 in
23.0 mm
|
Clip di chiusura C1 Clevis
|
|||
| 5,2369 € - 8,6913 € | 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Acciaio
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
||
| 2,3628 € - 3,8966 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Lega di zinco
|
0.827 in
21.0 mm
|
6 - Aperto
|
||
| 3,634 € - 6,0383 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Acciaio
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 3,4682 € - 5,762 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Lega di zinco
|
0.827 in
21.0 mm
|
6 - Aperto
|
||
| 10306284 | 4,8362 € - 7,9728 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Acciaio
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
|
| 1,6028 € - 2,653 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 2,1417 € - 3,5235 € | 2008 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Nylon
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 12,3116 € - 21,9979 € | Richiedi il lead time qui |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Acciaio inossidabile
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
||
| 13,1683 € - 18,1703 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Acciaio
|
0.945 in
24.0 mm
|
4
|
||
| 10336465 | 6,9917 € - 12,4774 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Acciaio inossidabile
|
0.945 in
24.0 mm
|
4
|
|
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare