I raccordi per pistoni a gas servono per fissarli in posizione. Sono disponibili in tre diverse versioni.
Codice Serie: SR6481
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno ingranaggio | Dimensioni filettatura | Materiale | Lunghezza dal foro di montaggio all'estremità | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
M6 x 1.0
 | 
Acciaio
 | 
0.906 in
 
23.0 mm
 | 
Clip di chiusura C1 Clevis
 | |||
| 1,6028 € - 2,653 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | 
M6
 | 
Nylon
 | 
0.669 in
 
17.0 mm
 | 
2
 | ||
| 4,1177 € - 7,351 € | Richiedi il lead time qui | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | 
M6
 | 
Acciaio inossidabile
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | 
3
 | ||
| 2,1417 € - 3,5235 € | 2008 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.031 in
 
0.8 mm
 | 
M5
 | 
Nylon
 | 
0.689 in
 
17.5 mm
 | 
1
 | ||
| 4,1177 € - 7,351 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | 
M6
 | 
Acciaio inossidabile
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
3
 | ||
| 5,2369 € - 8,6913 € | 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
M10
 | 
Acciaio
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
5
 | ||
| 2,3628 € - 3,8966 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.051 in
 
1.3 mm
 | 
M8
 | 
Lega di zinco
 | 
0.827 in
 
21.0 mm
 | 
6 - Aperto
 | ||
| 6,9641 € - 11,524 € | 76 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
M10
 | 
Acciaio
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | 
3
 | ||
| 1,8792 € - 3,1089 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | 
M6
 | 
Nylon
 | 
0.689 in
 
17.5 mm
 | 
1
 | ||
| 1,3389 € - 2,2108 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | 
M6
 | 
Nylon
 | 
0.827 in
 
21.0 mm
 | 
2
 | ||
| 14,4533 € - 19,9528 € | 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.051 in
 
1.3 mm
 | 
M8
 | 
Acciaio
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | 
4
 | ||
| 10,1698 € - 18,1427 € | Richiedi il lead time qui | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | 
M6
 | 
Acciaio inossidabile
 | 
1.26 in
 
32.0 mm
 | 
4
 | ||
| Richiedi il lead time qui | 
0.051 in
 
1.3 mm
 | 
M8
 | 
Nylon
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
7
 | |||
| 6,1489 € - 10,1975 € | 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.031 in
 
0.8 mm
 | 
M5
 | 
Acciaio
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
4
 | ||
| 4,2973 € - 7,1023 € | 390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.031 in
 
0.8 mm
 | 
M5
 | 
Acciaio
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
3
 | ||
| 9,2041 € - 9,2041 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | 
M10
 | 
Acciaio
 | 
1.457 in
 
37.0 mm
 | 
4
 | ||
| 13,0301 € - 17,9907 € | 89 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | 
M6
 | 
Acciaio
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | 
5
 | ||
| Richiedi il lead time qui |  | 
M6 x 1.0
 | 
Acciaio
 | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | 
Clip di chiusura C1 Clevis
 | |||
| 13,1683 € - 18,1703 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | 
M6
 | 
Acciaio
 | 
0.945 in
 
24.0 mm
 | 
4
 | ||
| 12,3116 € - 21,9979 € | Richiedi il lead time qui | 
0.051 in
 
1.3 mm
 | 
M8
 | 
Acciaio inossidabile
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
5
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare