Menu Ricerca

Rallentatori a rotazione

Disponibile

I rallentatori a rotazione controllano la velocità e l'accelerazione di un corpo in movimento. Semplici da installare possono essere utilizzati anche come parti di sistemi più complessi. Disponibili in diverse varianti per soddisfare i requisiti dei vostri progetti.

Codice Serie: SR6271

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
147 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo di ingranaggio Colore Materiale Distanza tra fori di fissaggio Coppia Altezza vite di pressione Acquista
2,1176 € - 2,1176 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
POM
0.12 N
2,1176 € - 2,1176 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
POM
0.12 N
2,1176 € - 2,1176 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
POM
1.10 N
2,1176 € - 2,1176 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
POM
1.50 N
2,1176 € - 2,1176 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
POM
0.60 N
Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Bianco
POM
0.55 N
2,1176 € - 2,1176 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
POM
0.95 N
2,1176 € - 2,1176 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
POM
1.20 N
2,1176 € - 2,1176 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
POM
0.30 N
2,1176 € - 2,1176 € 980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ruota dentata standard
Nero
POM
1.50 N
2,1176 € - 2,1176 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
POM
0.95 N
2,1176 € - 2,1176 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
POM
0.12 N
2,1176 € - 2,1176 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
POM
1.20 N
1,3823 € - 12,5514 € 1184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ruota dentata standard
Nero
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ruota dentata standard
Bianco
POM; PA
2.2 N
6,4567 € - 13,5591 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ruota dentata standard
Nero
0,8615 € - 0,8615 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ruota dentata standard
Nero
PC; acetale
3,2105 € - 3,2105 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
8,2147 € - 16,2693 € 383 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ruota dentata standard
Nero; grigio
POM
11.0 N
8,2147 € - 16,2693 € 207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ruota dentata standard
Nero
POM
3.0 N
  • di 8
Rallentatore - Con riduttore 0.12 N 8.8 mm POM

10629604

Fascia di prezzo
2,1176 € - 2,1176 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    90 °C
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    20.8 mm
  • Diametro esterno ruota
    10.4 mm
Rallentatore - Con riduttore 0.12 N 8.8 mm POM

10632383

Fascia di prezzo
2,1176 € - 2,1176 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    90 °C
  • Altezza totale
    7.6 mm
  • Lunghezza totale
    17.7 mm
  • Diametro esterno ruota
    10.4 mm
Rallentatore - Con riduttore 1.10 N 8.8 mm POM

10632321

Fascia di prezzo
2,1176 € - 2,1176 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    90 °C
  • Altezza totale
    7.7 mm
  • Lunghezza totale
    24.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    10.4 mm
Rallentatore - Con riduttore 1.50 N 8.8 mm POM

10632376

Fascia di prezzo
2,1176 € - 2,1176 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    90 °C
  • Altezza totale
    7.9 mm
  • Lunghezza totale
    21.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    10.4 mm
Rallentatore - Con riduttore 0.60 N 8.8 mm POM

10640562

Fascia di prezzo
2,1176 € - 2,1176 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    90 °C
  • Altezza totale
    7.7 mm
  • Lunghezza totale
    24.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    10.4 mm
Rallentatore - Con riduttore 0.55 N 8.8 mm POM

10633021


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    14.9 mm
  • Altezza totale
    7.15 mm
  • Lunghezza totale
    24.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    10.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    POM; nylon 66
Rallentatore - Con riduttore 0.95 N 8.8 mm POM

10632284

Fascia di prezzo
2,1176 € - 2,1176 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    90 °C
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    20.8 mm
  • Diametro esterno ruota
    10.4 mm
Rallentatore - Con riduttore 1.20 N 8.8 mm POM

10629482

Fascia di prezzo
2,1176 € - 2,1176 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    90 °C
  • Altezza totale
    7.7 mm
  • Lunghezza totale
    24.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    10.4 mm
Rallentatore - Con riduttore 0.30 N 8.8 mm POM

10640111

Fascia di prezzo
2,1176 € - 2,1176 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    90 °C
  • Altezza totale
    7.7 mm
  • Lunghezza totale
    24.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    10.4 mm
Rallentatore - Con riduttore 1.50 N 8.8 mm POM

10640647

Fascia di prezzo
2,1176 € - 2,1176 €

Livelli di giacenza
980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    90 °C
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    20.8 mm
  • Diametro esterno ruota
    10.4 mm
Rallentatore - Con riduttore 0.95 N 8.8 mm POM

10632277

Fascia di prezzo
2,1176 € - 2,1176 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    90 °C
  • Altezza totale
    7.6 mm
  • Lunghezza totale
    17.7 mm
  • Diametro esterno ruota
    10.4 mm
Rallentatore - Con riduttore 0.12 N 8.8 mm POM

10629598

Fascia di prezzo
2,1176 € - 2,1176 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    90 °C
  • Altezza totale
    7.9 mm
  • Lunghezza totale
    21.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    10.4 mm
Rallentatore - Con riduttore 1.20 N 8.8 mm POM

10632369

Fascia di prezzo
2,1176 € - 2,1176 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    90 °C
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    20.8 mm
  • Diametro esterno ruota
    10.4 mm
Rallentatore - Con riduttore 15.0 mm

10317266

Fascia di prezzo
12,5514 € - 1,3823 €

Livelli di giacenza
1184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    2.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Policarbonato; acetale
  • Colore
    Nero
  • Tipo di ingranaggio
    Ruota dentata standard
  • Codice doganale
    3926909790
Rallentatore - Con riduttore 2.2 N 19.0 mm POM; PA

10328712


Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    14.9 mm
  • Altezza totale
    7.2 mm
  • Lunghezza totale
    24.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    10.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene; poliammide 6.6
Rallentatore - Con riduttore 15.0 mm

10317273

Fascia di prezzo
13,5591 € - 6,4567 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    2.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Policarbonato; acetale
  • Colore
    Nero
  • Tipo di ingranaggio
    Ruota dentata standard
  • Codice doganale
    3926909790
Rallentatore - Con riduttore 100.0 (gf.cm) @ 20RPM and 23° C N 15.0 mm PC; acetale

10638958

Fascia di prezzo
0,8615 € - 0,8615 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    125 °C
  • Altezza totale
    6.6 mm
  • Lunghezza totale
    24.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Policarbonato; acetale
Rallentatore - Con riduttore 15.0 mm

10429112

Fascia di prezzo
3,2105 € - 3,2105 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    2.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Policarbonato; acetale
  • Colore
    Nero
  • Tipo di ingranaggio
    Ruota dentata standard
  • Codice doganale
    3926909790
Rallentatore - Con riduttore 11.0 N 18.6 mm POM

10403662

Fascia di prezzo
16,2693 € - 8,2147 €

Livelli di giacenza
383 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    22.0 mm
  • Altezza totale
    19.7 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    16.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 caricata al 15% a vetro; acciaio; poliossimetilene; POMS
Rallentatore - Con riduttore 3.0 N 13.8 mm POM

10403624

Fascia di prezzo
16,2693 € - 8,2147 €

Livelli di giacenza
207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    22.0 mm
  • Altezza totale
    19.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    16.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene; poliammide 6.6; olio al silicone
  • Colore
    Nero