I rallentatori a rotazione controllano la velocità e l'accelerazione di un corpo in movimento. Semplici da installare possono essere utilizzati anche come parti di sistemi più complessi. Disponibili in diverse varianti per soddisfare i requisiti dei vostri progetti.
Codice Serie: SR6271
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo di ingranaggio | Colore | Materiale | Distanza tra fori di fissaggio | Coppia | Altezza vite di pressione | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richiedi il lead time qui |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
|
|
|
|||
Richiedi il lead time qui |
Riduttore cilindrico
|
Naturale
|
PC
|
|
15.0 N
15.0 N
|
|
|||
10350973 | 6,3283 € - 13,2894 € | 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Riduttore cilindrico
|
Naturale
|
PC
|
|
20.0 N
20.0 N
|
|
|
2,0659 € - 2,0659 € | Richiedi il lead time qui |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
|
0.95 N
0.95 N
|
|
||
2,0659 € - 2,0659 € | Richiedi il lead time qui |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
|
0.12 N
0.12 N
|
|
||
2,0659 € - 2,0659 € | Richiedi il lead time qui |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
|
0.95 N
0.95 N
|
|
||
4,6704 € - 7,2128 € | Richiedi il lead time qui |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
|
0.45 N
0.45 N
|
|
||
4,6704 € - 7,2128 € | Richiedi il lead time qui |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
|
0.6 N
0.6 N
|
|
||
0,8519 € - 0,8519 € | Richiedi il lead time qui |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
|
0.95 N
0.95 N
|
|
||
4,6704 € - 7,2128 € | Richiedi il lead time qui |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
|
2.20 N
2.20 N
|
|
||
8,0143 € - 15,8724 € | 1086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
|
11.0 N
11.0 N
|
|
||
2,1973 € - 3,5319 € | Richiedi il lead time qui |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
|
|
|
||
8,0143 € - 15,8724 € | 392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
|
4.0 N
4.0 N
|
|
||
6,2992 € - 13,2284 € | 1794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
PC; acetale
|
|
|
|
||
1,3486 € - 12,2453 € | 1184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
PC; acetale
|
|
|
|
||
2,3039 € - 15,8724 € | 1091 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
|
7.5 N
7.5 N
|
|
||
0,8405 € - 0,8405 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
PC; acetale
|
|
100.0 N
100.0 N
|
|
||
4,6704 € - 7,2128 € | Richiedi il lead time qui |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
|
0.30 N
0.30 N
|
|
||
3,2748 € - 7,9797 € | Richiedi il lead time qui |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
PC; acetale
|
|
|
|
||
4,6704 € - 7,2128 € | Richiedi il lead time qui |
Ruota dentata standard
|
Nero
|
POM
|
|
1.2 N
1.2 N
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare