Menu Ricerca

Rallentatori a rotazione

Disponibile

I rallentatori a rotazione controllano la velocità e l'accelerazione di un corpo in movimento. Semplici da installare possono essere utilizzati anche come parti di sistemi più complessi. Disponibili in diverse varianti per soddisfare i requisiti dei vostri progetti.

Codice Serie: SR6271

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
147 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo di ingranaggio Colore Materiale Distanza tra fori di fissaggio Coppia Altezza vite di pressione Acquista
Richiedi il lead time qui
Riduttore cilindrico
Naturale
POM
6.0 N
2,1417 € - 5,6293 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
PA
0.12 N
2,1417 € - 5,6293 € 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Riduttore cilindrico
Naturale
POM
3.4 N
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ruota dentata standard
Nero
PA
0.30 N
2,0485 € - 2,7225 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
PA
0.30 N
Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
PA
0.12 N
2,1417 € - 5,6293 € 332 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ruota dentata standard
Nero
PA
0.95 N
Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
PA
1.50 N
2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Riduttore cilindrico
Naturale
POM
5.0 N
3,1322 € - 3,1322 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
PC; acetale
4,6704 € - 7,2128 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
POM
2.20 N
6,1212 € - 8,1663 € 617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ruota dentata standard
Nero
POM
3.0 N
0,8519 € - 0,8519 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
POM
0.95 N
2,3039 € - 15,8724 € 91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ruota dentata standard
Nero
POM
7.5 N
3,1322 € - 3,1322 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
PC; acetale
8,0143 € - 15,8724 € 297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ruota dentata standard
Nero
POM
4.0 N
8,0143 € - 15,8724 € 392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ruota dentata standard
Nero
POM
4.0 N
6,2992 € - 13,2284 € 1794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ruota dentata standard
Nero
PC; acetale
3,2106 € - 12,0052 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
PC; acetale
8,0143 € - 15,8724 € 342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ruota dentata standard
Nero
POM
5.5 N
  • di 8
Rallentatore a rotazione - Senza riduttore 6.0 N POM

10403532


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    13.0 mm
  • Altezza totale
    18.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene; policarbonato; gomma NBR
  • Colore
    Naturale
  • Tipo di ingranaggio
    Riduttore cilindrico
Rallentatore a rotazione - Senza riduttore 0.12 N PA

10403273

Fascia di prezzo
5,6293 € - 2,1417 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    20.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene; poliammide 6.6; olio al silicone
  • Colore
    Nero
Rallentatore a rotazione - Senza riduttore 3.4 N POM

10403556

Fascia di prezzo
5,6293 € - 2,1417 €

Livelli di giacenza
2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    12.0 mm
  • Altezza totale
    15.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene; policarbonato; gomma NBR
  • Colore
    Naturale
  • Tipo di ingranaggio
    Riduttore cilindrico
Rallentatore a rotazione - Senza riduttore 0.30 N PA

10403167


Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.2 mm
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene; poliammide 6.6; olio al silicone
  • Colore
    Nero
  • Tipo di ingranaggio
    Ruota dentata standard
Rallentatore a rotazione - Senza riduttore 0.30 N PA

10645222

Fascia di prezzo
2,7225 € - 2,0485 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    20.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene; poliammide 6.6; olio al silicone
  • Colore
    Nero
Rallentatore a rotazione - Senza riduttore 0.12 N PA

10403235


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    20.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene; poliammide 6.6; olio al silicone
  • Colore
    Nero
Rallentatore a rotazione - Senza riduttore 0.95 N PA

10403105

Fascia di prezzo
5,6293 € - 2,1417 €

Livelli di giacenza
332 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Altezza totale
    6.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene; poliammide 6.6; olio al silicone
  • Colore
    Nero
  • Tipo di ingranaggio
    Ruota dentata standard
Rallentatore a rotazione - Senza riduttore 1.50 N PA

10403129


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Altezza totale
    6.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene; poliammide 6.6; olio al silicone
  • Colore
    Nero
  • Tipo di ingranaggio
    Ruota dentata standard
Rallentatore a rotazione - Senza riduttore 5.0 N POM

10403563


Livelli di giacenza
2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    12.0 mm
  • Altezza totale
    15.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene; policarbonato; gomma NBR
  • Colore
    Naturale
  • Tipo di ingranaggio
    Riduttore cilindrico
Rallentatore - Con riduttore 30.0 N 15.0 mm PC; acetale

10429129

Fascia di prezzo
3,1322 € - 3,1322 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    125 °C
  • Altezza totale
    5.9 mm
  • Lunghezza totale
    24.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Policarbonato; acetale
Rallentatore - Con riduttore 2.20 N 10.4 mm POM

10328507

Fascia di prezzo
7,2128 € - 4,6704 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    90 °C
  • Altezza totale
    7.9 mm
  • Lunghezza totale
    21.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    10.4 mm
Rallentatore - Con riduttore 3.0 N 13.8 mm POM

10328606

Fascia di prezzo
8,1663 € - 6,1212 €

Livelli di giacenza
617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    18.6 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    90 °C
  • Altezza totale
    19.0 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    16.2 mm
Rallentatore - Con riduttore 0.95 N 8.8 mm POM

10328583

Fascia di prezzo
0,8519 € - 0,8519 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    90 °C
  • Altezza totale
    7.7 mm
  • Lunghezza totale
    24.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    10.4 mm
Rallentatore - Con riduttore 7.5 N 22.0 mm POM

10403655

Fascia di prezzo
15,8724 € - 2,3039 €

Livelli di giacenza
91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    19.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    16.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene; poliammide 6.6; olio al silicone
  • Colore
    Nero
  • Tipo di ingranaggio
    Ruota dentata standard
Rallentatore - Con riduttore 30.0 N 15.0 mm PC; acetale

10429112

Fascia di prezzo
3,1322 € - 3,1322 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    125 °C
  • Altezza totale
    6.5 mm
  • Lunghezza totale
    24.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Policarbonato; acetale
Rallentatore - Con riduttore 4.0 N 22.0 mm POM

10403693

Fascia di prezzo
15,8724 € - 8,0143 €

Livelli di giacenza
297 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    19.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    16.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene; poliammide 6.6; olio al silicone
  • Colore
    Nero
  • Tipo di ingranaggio
    Ruota dentata standard
Rallentatore - Con riduttore 4.0 N 13.8 mm POM

10403631

Fascia di prezzo
15,8724 € - 8,0143 €

Livelli di giacenza
392 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    22.0 mm
  • Altezza totale
    19.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    16.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene; poliammide 6.6; olio al silicone
  • Colore
    Nero
Rallentatore - Con riduttore 20.0 N 15.0 mm PC; acetale

10317273

Fascia di prezzo
13,2284 € - 6,2992 €

Livelli di giacenza
1794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    125 °C
  • Altezza totale
    6.5 mm
  • Lunghezza totale
    24.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Policarbonato; acetale
Rallentatore - Con riduttore 20.0 N 15.0 mm PC; acetale

10317259

Fascia di prezzo
12,0052 € - 3,2106 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    125 °C
  • Altezza totale
    6.6 mm
  • Lunghezza totale
    24.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Policarbonato; acetale
Rallentatore - Con riduttore 5.5 N 22.0 mm POM

10403709

Fascia di prezzo
15,8724 € - 8,0143 €

Livelli di giacenza
342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    19.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    16.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene; poliammide 6.6; olio al silicone
  • Colore
    Nero
  • Tipo di ingranaggio
    Ruota dentata standard