Menu Ricerca

Rallentatori a rotazione

Disponibile

I rallentatori a rotazione controllano la velocità e l'accelerazione di un corpo in movimento. Semplici da installare possono essere utilizzati anche come parti di sistemi più complessi. Disponibili in diverse varianti per soddisfare i requisiti dei vostri progetti.

Codice Serie: SR6271

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
147 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo di ingranaggio Colore Materiale Distanza tra fori di fissaggio Coppia Altezza vite di pressione Acquista
8,0143 € - 15,8724 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
POM
5.5 N
2,1973 € - 3,5319 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
POM
8,0143 € - 15,8724 € 1086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ruota dentata standard
Nero
POM
11.0 N
1,3486 € - 12,2453 € 1184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ruota dentata standard
Nero
PC; acetale
2,3039 € - 15,8724 € 1091 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ruota dentata standard
Nero
POM
7.5 N
4,6704 € - 7,2128 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
POM
1.5 N
4,6704 € - 7,2128 € 284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ruota dentata standard
Nero
POM
0.95 N
4,3542 € - 6,983 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Bianco
POM
4,6704 € - 7,2128 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
POM
0.45 N
4,6704 € - 7,2128 € 4850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ruota dentata standard
Nero
POM
0.25 N
4,6704 € - 7,2128 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
POM
0.6 N
4,6704 € - 7,2128 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
POM
0.30 N
0,8405 € - 0,8405 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ruota dentata standard
Nero
PC; acetale
100.0 N
8,0143 € - 15,8724 € 383 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ruota dentata standard
Nero; grigio
POM
11.0 N
6,1212 € - 8,1663 € 161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ruota dentata standard
Nero
POM
7.5 N
6,1212 € - 8,1663 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
POM
5.5 N
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ruota dentata standard
Bianco
POM; PA
2.2 N
4,6704 € - 7,2128 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
POM
2.2 N
6,1212 € - 8,1663 € 1462 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ruota dentata standard
Nero
POM
15.0 N
6,1212 € - 8,1663 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ruota dentata standard
Nero
POM
11.0 N
  • di 8
Rallentatore - Con riduttore 5.5 N 22.0 mm POM

10403648

Fascia di prezzo
15,8724 € - 8,0143 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    19.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    16.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene; poliammide 6.6; olio al silicone
  • Colore
    Nero
  • Tipo di ingranaggio
    Ruota dentata standard
Rallentatore - Con riduttore 5.8 mm 7.0 mm POM

10632314

Fascia di prezzo
3,5319 € - 2,1973 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    3.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    7.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Colore
    Nero
  • Tipo di ingranaggio
    Ruota dentata standard
Rallentatore - Con riduttore 11.0 N 22.0 mm POM

10403723

Fascia di prezzo
15,8724 € - 8,0143 €

Livelli di giacenza
1086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    19.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    16.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene; poliammide 6.6; olio al silicone
  • Colore
    Nero
  • Tipo di ingranaggio
    Ruota dentata standard
Rallentatore - Con riduttore 20.0 N 15.0 mm PC; acetale

10317266

Fascia di prezzo
12,2453 € - 1,3486 €

Livelli di giacenza
1184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    125 °C
  • Altezza totale
    5.9 mm
  • Lunghezza totale
    24.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Policarbonato; acetale
Rallentatore - Con riduttore 7.5 N 22.0 mm POM

10403716

Fascia di prezzo
15,8724 € - 2,3039 €

Livelli di giacenza
1091 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    19.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    16.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene; poliammide 6.6; olio al silicone
  • Colore
    Nero
  • Tipo di ingranaggio
    Ruota dentata standard
Rallentatore - Con riduttore 1.5 N 8.8 mm POM

10328552

Fascia di prezzo
7,2128 € - 4,6704 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    90 °C
  • Altezza totale
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    21.5 mm
  • Diametro esterno ruota
    10.4 mm
Rallentatore - Con riduttore 0.95 N 10.4 mm POM

10328491

Fascia di prezzo
7,2128 € - 4,6704 €

Livelli di giacenza
284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    90 °C
  • Altezza totale
    7.9 mm
  • Lunghezza totale
    21.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    10.4 mm
Rallentatore - Con riduttore 0.25 13.8 mm POM

10644751

Fascia di prezzo
6,983 € - 4,3542 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    16.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Colore
    Bianco
  • Tipo di ingranaggio
    Ruota dentata standard
Rallentatore - Con riduttore 0.45 N 10.4 mm POM

10328484

Fascia di prezzo
7,2128 € - 4,6704 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    90 °C
  • Altezza totale
    7.9 mm
  • Lunghezza totale
    21.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    10.4 mm
Rallentatore - Con riduttore 0.25 N 8.8 mm POM

10328576

Fascia di prezzo
7,2128 € - 4,6704 €

Livelli di giacenza
4850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    90 °C
  • Altezza totale
    7.7 mm
  • Lunghezza totale
    24.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    10.4 mm
Rallentatore - Con riduttore 0.6 N 8.8 mm POM

10328538

Fascia di prezzo
7,2128 € - 4,6704 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    90 °C
  • Altezza totale
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    21.5 mm
  • Diametro esterno ruota
    10.4 mm
Rallentatore - Con riduttore 0.30 N 10.3 mm POM

10328460

Fascia di prezzo
7,2128 € - 4,6704 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    90 °C
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    20.8 mm
  • Diametro esterno ruota
    10.4 mm
Rallentatore - Con riduttore 100.0 N 15.0 mm PC; acetale

10638958

Fascia di prezzo
0,8405 € - 0,8405 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    125 °C
  • Altezza totale
    6.6 mm
  • Lunghezza totale
    24.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Policarbonato; acetale
Rallentatore - Con riduttore 11.0 N 18.6 mm POM

10403662

Fascia di prezzo
15,8724 € - 8,0143 €

Livelli di giacenza
383 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    22.0 mm
  • Altezza totale
    19.7 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    16.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 caricata al 15% a vetro; acciaio; poliossimetilene; POMS
Rallentatore - Con riduttore 7.5 N 22.0 mm POM

10328637

Fascia di prezzo
8,1663 € - 6,1212 €

Livelli di giacenza
161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    18.6 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    90 °C
  • Altezza totale
    19.0 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    16.2 mm
Rallentatore - Con riduttore 5.5 N 13.8 mm POM

10328620

Fascia di prezzo
8,1663 € - 6,1212 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    18.6 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    90 °C
  • Altezza totale
    19.0 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    16.2 mm
Rallentatore - Con riduttore 2.2 N 19.0 mm POM; PA

10328712


Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    14.9 mm
  • Altezza totale
    7.2 mm
  • Lunghezza totale
    24.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    10.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene; poliammide 6.6
Rallentatore - Con riduttore 2.2 N 8.8 mm POM

10328569

Fascia di prezzo
7,2128 € - 4,6704 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    90 °C
  • Altezza totale
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    21.5 mm
  • Diametro esterno ruota
    10.4 mm
Rallentatore - Con riduttore 15.0 N 22.0 mm POM

10328651

Fascia di prezzo
8,1663 € - 6,1212 €

Livelli di giacenza
1462 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    18.6 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    90 °C
  • Altezza totale
    19.0 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    16.2 mm
Rallentatore - Con riduttore 11.0 N 22.0 mm POM

10328644

Fascia di prezzo
8,1663 € - 6,1212 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    18.6 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    90 °C
  • Altezza totale
    19.0 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    16.2 mm