Menu Ricerca

Rallentatori a rotazione

Disponibile

I rallentatori a rotazione controllano la velocità e l'accelerazione di un corpo in movimento. Semplici da installare possono essere utilizzati anche come parti di sistemi più complessi. Disponibili in diverse varianti per soddisfare i requisiti dei vostri progetti.

Codice Serie: SR6271

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
147 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo di ingranaggio Colore Materiale Distanza tra fori di fissaggio Coppia Altezza vite di pressione Acquista
2,0485 € - 2,7225 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
PA
0.30 N
2,0485 € - 2,7225 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
PA
0.12 N
2,0485 € - 2,7225 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
PA
0.25 N
2,0485 € - 2,7225 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
PA
0.30 N
2,0485 € - 2,7225 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
PA
2.20 N
2,0485 € - 2,7225 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
PA
2.20 N
4,6704 € - 7,2128 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
POM
2.20 N
4,6704 € - 7,2128 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
POM
1.5 N
4,6704 € - 7,2128 € 284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ruota dentata standard
Nero
POM
0.95 N
4,6704 € - 7,2128 € 4850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ruota dentata standard
Nero
POM
0.25 N
8,0143 € - 15,8724 € 383 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ruota dentata standard
Nero; grigio
POM
11.0 N
4,6704 € - 7,2128 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Bianco
POM; PA
0.45 N
6,1212 € - 8,1663 € 161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ruota dentata standard
Nero
POM
7.5 N
6,1212 € - 8,1663 € 617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ruota dentata standard
Nero
POM
3.0 N
Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
POM
Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
POM
8,0143 € - 15,8724 € 196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ruota dentata standard
Nero
POM
3.0 N
6,1212 € - 8,1663 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
POM
4.0 N
2,3039 € - 15,8724 € 91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ruota dentata standard
Nero
POM
7.5 N
8,0143 € - 15,8724 € 563 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ruota dentata standard
Nero
POM
15.0 N
  • di 8
Rallentatore a rotazione - Senza riduttore 0.30 N 15.0 mm PA

10628591

Fascia di prezzo
2,7225 € - 2,0485 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.1 mm
  • Altezza totale
    8.5 mm
  • Lunghezza totale
    19.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene; poliammide 6.6; olio al silicone
  • Colore
    Nero
Rallentatore a rotazione - Senza riduttore 0.12 N 15.0 mm PA

10645208

Fascia di prezzo
2,7225 € - 2,0485 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.1 mm
  • Altezza totale
    8.5 mm
  • Lunghezza totale
    19.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene; poliammide 6.6; olio al silicone
  • Colore
    Nero
Rallentatore a rotazione - Senza riduttore 0.25 N PA

10627235

Fascia di prezzo
2,7225 € - 2,0485 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    20.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene; poliammide 6.6; olio al silicone
  • Colore
    Nero
Rallentatore a rotazione - Senza riduttore 0.30 N PA

10645222

Fascia di prezzo
2,7225 € - 2,0485 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    20.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene; poliammide 6.6; olio al silicone
  • Colore
    Nero
Rallentatore a rotazione - Senza riduttore 2.20 N 15.0 mm PA

10436172

Fascia di prezzo
2,7225 € - 2,0485 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.1 mm
  • Altezza totale
    8.5 mm
  • Lunghezza totale
    19.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene; poliammide 6.6; olio al silicone
  • Colore
    Nero
Rallentatore a rotazione - Senza riduttore 2.20 N PA

10445860

Fascia di prezzo
2,7225 € - 2,0485 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Altezza totale
    7.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene; poliammide 6.6; olio al silicone
  • Colore
    Nero
  • Tipo di ingranaggio
    Ruota dentata standard
Rallentatore - Con riduttore 2.20 N 10.4 mm POM

10328477

Fascia di prezzo
7,2128 € - 4,6704 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    90 °C
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    20.8 mm
  • Diametro esterno ruota
    10.4 mm
Rallentatore - Con riduttore 1.5 N 8.8 mm POM

10328552

Fascia di prezzo
7,2128 € - 4,6704 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    90 °C
  • Altezza totale
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    21.5 mm
  • Diametro esterno ruota
    10.4 mm
Rallentatore - Con riduttore 0.95 N 10.4 mm POM

10328491

Fascia di prezzo
7,2128 € - 4,6704 €

Livelli di giacenza
284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    90 °C
  • Altezza totale
    7.9 mm
  • Lunghezza totale
    21.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    10.4 mm
Rallentatore - Con riduttore 0.25 N 8.8 mm POM

10328576

Fascia di prezzo
7,2128 € - 4,6704 €

Livelli di giacenza
4850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    90 °C
  • Altezza totale
    7.7 mm
  • Lunghezza totale
    24.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    10.4 mm
Rallentatore - Con riduttore 11.0 N 18.6 mm POM

10403662

Fascia di prezzo
15,8724 € - 8,0143 €

Livelli di giacenza
383 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    22.0 mm
  • Altezza totale
    19.7 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    16.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6 caricata al 15% a vetro; acciaio; poliossimetilene; POMS
Rallentatore - Con riduttore 0.45 N 19.0 mm POM; PA

10328675

Fascia di prezzo
7,2128 € - 4,6704 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    14.9 mm
  • Altezza totale
    7.2 mm
  • Lunghezza totale
    24.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    10.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene; poliammide 6.6
Rallentatore - Con riduttore 7.5 N 22.0 mm POM

10328637

Fascia di prezzo
8,1663 € - 6,1212 €

Livelli di giacenza
161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    18.6 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    90 °C
  • Altezza totale
    19.0 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    16.2 mm
Rallentatore - Con riduttore 3.0 N 13.8 mm POM

10328606

Fascia di prezzo
8,1663 € - 6,1212 €

Livelli di giacenza
617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    18.6 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    90 °C
  • Altezza totale
    19.0 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    16.2 mm
Rallentatore - Con riduttore 6.0 mm 8.0 mm POM

10333112


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    3.5 mm
  • Diametro esterno ruota
    9.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Colore
    Nero
  • Tipo di ingranaggio
    Ruota dentata standard
Rallentatore - Con riduttore 8.3 mm 10.4 mm POM

10333129


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza totale
    3.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    11.8 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Colore
    Nero
  • Tipo di ingranaggio
    Ruota dentata standard
Rallentatore - Con riduttore 3.0 N 22.0 mm POM

10403686

Fascia di prezzo
15,8724 € - 8,0143 €

Livelli di giacenza
196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    19.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    16.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene; poliammide 6.6; olio al silicone
  • Colore
    Nero
  • Tipo di ingranaggio
    Ruota dentata standard
Rallentatore - Con riduttore 4.0 N 13.8 mm POM

10328613

Fascia di prezzo
8,1663 € - 6,1212 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    18.6 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    90 °C
  • Altezza totale
    19.0 mm
  • Lunghezza totale
    40.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    16.2 mm
Rallentatore - Con riduttore 7.5 N 22.0 mm POM

10403655

Fascia di prezzo
15,8724 € - 2,3039 €

Livelli di giacenza
91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    19.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    16.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene; poliammide 6.6; olio al silicone
  • Colore
    Nero
  • Tipo di ingranaggio
    Ruota dentata standard
Rallentatore - Con riduttore 15.0 N 22.0 mm POM

10403730

Fascia di prezzo
15,8724 € - 8,0143 €

Livelli di giacenza
563 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    19.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    16.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene; poliammide 6.6; olio al silicone
  • Colore
    Nero
  • Tipo di ingranaggio
    Ruota dentata standard