Menu Ricerca

Rallentatori a rotazione

Disponibile

I rallentatori a rotazione controllano la velocità e l'accelerazione di un corpo in movimento. Semplici da installare possono essere utilizzati anche come parti di sistemi più complessi. Disponibili in diverse varianti per soddisfare i requisiti dei vostri progetti.

Codice Serie: SR6271

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
147 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo di ingranaggio Colore Materiale Distanza tra fori di fissaggio Coppia Altezza vite di pressione Acquista
Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Bianco
POM
0.55 N
2,0659 € - 2,0659 € 990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ruota dentata standard
Nero
POM
1.50 N
2,0659 € - 2,0659 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
POM
1.20 N
2,0659 € - 2,0659 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
POM
0.60 N
2,0659 € - 2,0659 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
POM
0.95 N
2,0659 € - 2,0659 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
POM
0.12 N
2,0659 € - 2,0659 € Richiedi il lead time qui
Ruota dentata standard
Nero
POM
0.12 N
  • di 8
Rallentatore - Con riduttore 0.55 N 8.8 mm POM

10633021


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    14.9 mm
  • Altezza totale
    7.15 mm
  • Lunghezza totale
    24.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    10.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    POM; nylon 66
Rallentatore - Con riduttore 1.50 N 8.8 mm POM

10640647

Fascia di prezzo
2,0659 € - 2,0659 €

Livelli di giacenza
990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    90 °C
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    20.8 mm
  • Diametro esterno ruota
    10.4 mm
Rallentatore - Con riduttore 1.20 N 8.8 mm POM

10632369

Fascia di prezzo
2,0659 € - 2,0659 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    90 °C
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    20.8 mm
  • Diametro esterno ruota
    10.4 mm
Rallentatore - Con riduttore 0.60 N 8.8 mm POM

10640562

Fascia di prezzo
2,0659 € - 2,0659 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    90 °C
  • Altezza totale
    7.7 mm
  • Lunghezza totale
    24.0 mm
  • Diametro esterno ruota
    10.4 mm
Rallentatore - Con riduttore 0.95 N 8.8 mm POM

10632277

Fascia di prezzo
2,0659 € - 2,0659 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    90 °C
  • Altezza totale
    7.6 mm
  • Lunghezza totale
    17.7 mm
  • Diametro esterno ruota
    10.4 mm
Rallentatore - Con riduttore 0.12 N 8.8 mm POM

10632383

Fascia di prezzo
2,0659 € - 2,0659 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    90 °C
  • Altezza totale
    7.6 mm
  • Lunghezza totale
    17.7 mm
  • Diametro esterno ruota
    10.4 mm
Rallentatore - Con riduttore 0.12 N 8.8 mm POM

10629604

Fascia di prezzo
2,0659 € - 2,0659 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro alloggiamento
    15.0 mm
  • Temperatura di esercizio massima
    90 °C
  • Altezza totale
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    20.8 mm
  • Diametro esterno ruota
    10.4 mm