Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza corpo | Altezza maniglia | Lunghezza totale | Diametro corpo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,1762 € - 41,4939 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.24 in
31.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
||
| 43,5937 € - 54,4989 € | Richiedi il lead time qui |
1.929 in
49.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
6.378 in
162.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare